Bezpieczna konserwacja w przemyśle kolejowym Wraz z firmą RENMAKCH India Pvt. Ltd, Phoenix Contact tworzy nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę konserwacyjną i testową dla kolei i pociągów dużych prędkości.

Pociąg na podnośniku

Bezpieczeństwo i niezawodność mają szczególnie wysoki priorytet w branży kolejowej, co dotyczy również konserwacji pociągów. Dzięki naszym bezpiecznym we/wy Axioline F i Axioline Smart Element, czujniki i siłowniki mobilnych, elektromechanicznych podnośników mogą być łatwo i niezawodnie zintegrowane z nadrzędnym systemem we/wy PROFIsafe. System oparty na technologii PLCnext gwarantuje szybką i bezpieczną funkcjonalnie automatyzację do SIL 3 zgodnie z normą IEC 62061.

Pojazdy szynowe RENMAKCH India Pvt. Ltd

Profil klienta Podstawowe kompetencje w zakresie utrzymania i testowania pojazdów szynowych

RENMAKCH India Pvt.Ltd. została założona w 1996 roku i ma siedzibę w Bombaju. Firma produkuje urządzenia takie jak obrotnice wózków, wózki manewrowe zasilane bateryjnie, wielofunkcyjne stacje robocze, podpodłogowe systemy podnoszenia, maszyny do testowania wózków i mobilne podnośniki. Produkty te są szeroko stosowane w zajezdniach kolejowych w całych Indiach i są oparte na wysokiej jakości, najnowocześniejszych technologiach.

Jadący pociąg i tory

Zastosowanie Solidne rozwiązania do konserwacji pociągów

Mobilne podnośniki do konserwacji i napraw pociągów wiążą się z różnymi zagrożeniami dla personelu i sprzętu, takimi jak zagrożenia mechaniczne i elektryczne. W celu zminimalizowania tego ryzyka wdrażane są środki ochronne związane ze sterowaniem. Środki te zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa dla powiązanych funkcji, takich jak zatrzymanie awaryjne.

System bezpiecznych we/wy Axioline

Rozwiązanie Bezpieczny i wszechstronny system automatyzacji

Mobilne podnośniki są wyposażone w czujniki istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, takie jak przyciski zatrzymania awaryjnego i łączniki zbliżeniowe. Dzięki zastosowaniu modułów bezpieczeństwa Axioline F i Axioline Smart Element, zarówno czujniki jak i elementy sterownicze mogą być zintegrowane z systemem PROFIsafe jako część całego systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem.

Biorąc pod uwagę redundantną, bezpieczną transmisję danych w ramach rozwiązania PLCnext, spełnione są wymagania SIL 3 zgodnie z normą IEC 62061. Z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, korzystanie z PLCnext Control osiąga poziom bezpieczeństwa 2 (SL2) zgodnie z normami IEC 62443-4-1 i 62443-4-2.

Rozwiązanie składające się z modułów PROFIsafe Axioline F i Axioline Smart Element oferuje szereg decydujących zalet, jeśli chodzi o bezpieczną automatyzację. Nie tylko zmniejsza to ilość wymaganego okablowania, ale także zapewnia wysoki stopień elastyczności podczas uruchamiania, modernizacji i projektowania. Elastyczne i kompaktowe rozwiązanie PLCnext można dostosować do dowolnych wymagań za pomocą oprogramowania Open Source i dowolnego języka programowania. Ponadto bogata oferta bezpiecznych modułów we/wy Axioline F upraszcza złożoną obsługę funkcji bezpieczeństwa napędów. Jednocześnie bardzo kompaktowe moduły we/wy Axioline Smart Element umożliwiają modernizację w szafach sterowniczych, oszczędzając miejsce.

Kontakt