Energia w postaci prądu, chłodzenia lub ogrzewania jest wykorzystywana w budynkach produkcyjnych i administracyjnych. Phoenix Contact prowadzi aktywny system zarządzania energią zgodnie z ISO 50001 dla swoich trzech największych niemieckich zakładów od 2013 roku. Zarządzanie energią umożliwia efektywną eksploatację systemów i budynków. Zdefiniowanym celem jest zmniejszenie o trzy procent całkowitego zużycia energii w porównaniu z 2018 r. do końca 2025 r. Na koniec 2022 r. stopień realizacji tego celu wyniósł 42%, co mieści się w docelowym zakresie.
Environmental
Jako producent produktów, które umożliwiają rozwiązania technologiczne w zakresie transformacji energetycznej i ochrony klimatu, sami jesteśmy aktywni w naszych zakładach produkcyjnych w celu ochrony środowiska i przyrody, oszczędnego korzystania z zasobów, samodzielnego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i osiągnięcia jak największej efektywności energetycznej. Celem jest zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych w celu ograniczenia globalnego ocieplenia. Ślad ekologiczny naszych produktów ma tu kluczowe znaczenie, ponieważ wykorzystywane materiały, transport i unikanie odpadów są istotnymi czynnikami.
Ochrona środowiska i klimatu
Ochrona środowiska i klimatu od są praktykowane w Phoenix Contact już od dawna. Certyfikaty ISO 14001 i ISO 50001 potwierdzają kompleksowe zarządzanie środowiskiem i energią. Jako przykłady można wspomnieć wykorzystanie wody deszczowej jako wody użytkowej, energii geotermalnej i ciepła odpadowego do ogrzewania, samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki na dachach budynków produkcyjnych, ponad 90% segregację odpadów i przeznaczenie otwartych przestrzeni na kwitnące łąki. Nasze członkostwo w Stowarzyszeniu Firm Ochrony Klimatu i Fundacji Gospodarki Klimatycznej służy promowaniu współpracy z partnerami i ministerstwami.
Energia i emisje bezpośrednie
Firma Phoenix Contact z powodzeniem zredukowała już swoje bezpośrednio i pośrednio generowane emisje CO₂ w zakresie 1 i 2. Dzięki przejściu na ekologiczną energię elektryczną w 2022 r. uniknięto emisji ponad 101 000 ton (wolumen 2021). Oznacza to, że już od 2022 roku firma Phoenix Contact jest neutralna pod względem emisji CO₂ pod względem zasilania we wszystkich swoich zakładach głównych. Inne środki redukcyjne obejmują maksymalizację wydajności energetycznej, wytwarzanie własnej energii odnawialnej i kompensowanie nieuniknionych emisji (patrz wykres).
Kupowana energia elektryczna została całkowicie zamieniona na zielony prąd. Kupowany prąd posiada oznaczenie najwyższej jakości energii odnawialnej, takie jak OK Power, EcoEnergy lub Green-e. Od 2022 r. ponad 90% zapotrzebowania energii elektrycznej w prawie wszystkich głównych zakładach jest pokrywane z odnawialnych źródeł energii: energii wodnej, wiatrowej i słonecznej. A wskaźnik ten stale rośnie.
Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej jest trzecim środkiem redukcji emisji. Celem jest, aby co najmniej 30% zapotrzebowania energii było pokrywane przez fotowoltaikę. Powierzchnia dachów budynków w siedzibie głównej wynosi 93 000 m². W przyszłości energia słoneczna ma być produkowana na wszystkich dachach, nie tylko w Blombergu, ale także w innych lokalizacjach w Niemczech i na całym świecie.
W latach 2021 i 2022 w Niemczech, Chinach, Indiach, Szwajcarii i USA zainstalowano systemy PV o mocy około 2900 kWp.
Nieuniknione emisje CO₂ są kompensowane poprzez finansowanie projektów środowiskowych. Przy wyborze projektów Phoenix Contact kieruje się uznanymi na całym świecie i niezależnymi certyfikatami, takimi jak Gold Standard i promuje projekty rozbudowy instalacji energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii. Udział działań kompensacyjnych ma być stale zmniejszany do około dziesięciu procent. Aby to zapewnić, na całym świecie opracowywane są koncepcje transformacji. Nacisk kładziony jest tutaj na zmniejszenie zużycia energii kopalnej, np. poprzez generowanie ciepła przy użyciu energii elektrycznej.
Materiały, transport i utylizacja
Zrównoważony rozwój jest kluczowym kryterium przy opracowywaniu i projektowaniu produktów. Kluczowe znaczenie ma tutaj w szczególności wybór materiałów, ponieważ zastosowane materiały i półprodukty wpływają na bilans energetyczny każdego produktu. Z tego powodu preferowane są materiały bazowe, które wymagają mniej energii do produkcji, a tym samym powodują mniejszą emisję CO₂. Zmniejszenie różnorodności materiałów, czystość typów i minimalizacja materiałów nienadających się do recyklingu również skutkują wyższym wskaźnikiem recyklingu.
Firma Phoenix Contact przeanalizowała materiały i usługi wykorzystywane na całym świecie oraz zbadała wpływ materiałów i szlaków transportowych na ekologię i możliwe zagrożenia społeczne. Zakres części i komponentów obejmuje również bezpośrednie surowce, które są przetwarzane i rafinowane w komponenty i części, a tym samym pozostają w produkcie końcowym.
Celem Phoenix Contact jest zmniejszenie emisji CO₂ o 90% do 2030 roku. W tym celu w 2021 r. zidentyfikowano ślad węglowy dla materiałów i grup produktów na podstawie porównywalnych wartości z baz danych, a odpowiednie obszary wymagające działania w łańcuchu dostaw zidentyfikowano za pomocą analiz hot spot.
Phoenix Contact posiada Kodeks Postępowania, który określa prawne i moralne wytyczne dotyczące działań wszystkich pracowników. Opracowano również Kodeks postępowania dla dostawców, który przekłada wymagania firmy na łańcuch dostaw. Dostawcy są zobowiązywani umownie do przestrzegania tych wytycznych. Odpowiedzialność społeczna jest zakorzeniona jako zasada we wstępnej selekcji dostawców, kwalifikacji dostawców i umowach dostawy.
Firma Phoenix Contact zleciła firmie Ecovadis przeprowadzenie dogłębnych analiz swojego łańcucha dostaw. Ecovadis jest jednym z wiodących na świecie dostawców korporacyjnych rankingów zrównoważonego rozwoju. Phoenix Contact wykorzystuje wyniki tych analiz do opracowania środków unikania ryzyka w łańcuchu dostaw.
Phoenix Contact przetwarza duże ilości tworzyw sztucznych. Firma wykorzystuje poliamid w celu oszczędzania zasobów. Materiał ten może być przetwarzany szczególnie delikatnie i niezawodnie. Ponadto Phoenix Contact stosuje już pierwsze tworzywa sztuczne oparte na surowcach odnawialnych.
Wybierając opakowania przyjazne dla środowiska, Phoenix Contact kładzie nacisk na wysoki stopień możliwości recyklingu. Phoenix Contact wykorzystuje głównie papier do pakowania artykułów i jako opakowania transportowe. W szczególności opakowanie transportowe jest dostosowane do procesów wewnętrznych i wpływów zewnętrznych pod względem naprężeń i jest dokładnie testowane.
W ostatnich latach waga standardowych opakowań firmy była stale zmniejszana bez uszczerbku dla stabilności. W rezultacie udało się zaoszczędzić 300 000 kg materiału opakowaniowego.
Do wysyłki zamówień wykorzystywane są standardowe pojemniki. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pojemniki stworzono własne możliwości czyszczenia bezpośrednio w zakładzie logistycznym. Eliminuje to konieczność kursowania samochodów ciężarowych między różnymi oddziałami a firmą myjącą. Aby korzystanie z niego było jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, od 2021 roku do pakowania stosowane są materiały kompozytowe.
Phoenix Contact korzysta z pulpitu nawigacyjnego SkyLab w celu zapewnienia przejrzystości śladu CO₂, który jest zintegrowaną systemowo metodą wizualizacji emisji CO₂ w transporcie. W celu ograniczenia emisji podczas transportu stosowane są Best Shipping Instructions (BSI), które zapewniają zintegrowaną z systemem metodę określania optymalnej trasy transportu między siedzibą główną a oddziałami poza Europą. Porównanie kosztów transportu z kosztami utrzymania wyższych poziomów zapasów (koszty zaangażowania kapitałowego) zapewnia rekomendację wysyłki dla najbardziej efektywnej trasy transportu.
W 2020 roku cały łańcuch wartości wygenerował emisję CO₂ na poziomie 700 000 ton przy obrotach w wysokości 2,4 mld euro. W kolejnym 2021 roku emisja CO₂ wzrosła do 820 000 ton, a obroty do 2,97 mld euro. Wstępne środki zostały wdrożone w 2021 i 2022 roku w celu zmniejszenia udziału transportu lotniczego w emisjach. Pozwoliło to zaoszczędzić ponad 2500 ton emisji CO₂.
W siedzibie głównej w Blombergu znajdują się duże jednostki produkcyjne, a także duże działy administracyjne i logistyczne. Wytwarzana jest tam duża ilość odpadów, które są zbierane oddzielnie przy użyciu określonej koncepcji utylizacji. Celem jest zapewnienie bezpiecznej utylizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekologicznych i ekonomicznych.
W 2021 r. udało nam się zmniejszyć udział odpadów komunalnych z 4,7% do 4,3%. Udział odpadów komunalnych był również stale zmniejszany w niemieckich zakładach w Schieder i Bad Pyrmont.
Ze względu na gwałtowny wzrost zamówień w 2021 r. wzrósł udział odpadów produkcyjnych zawierających metale, takich jak metale nieżelazne i miedź. Materiały są wprowadzane do obiegu wiórów i przetwarzane w celu ponownego wykorzystania. Ilość ponownie przetworzonych wiórów wzrosła o 150 ton w 2021 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.
Oprócz bezpośrednich materiałów wykorzystywanych w produkcji, również materiały i produkty pomocnicze są oceniane i wybierane pod kątem zrównoważonego rozwoju.
Odpowiedzialność za produkt
Firma wyznacza wysokie standardy dla swoich produktów i rozwiązań. Oprócz jakości, zawsze koncentrujemy się na innowacyjności. Phoenix Contact praktykuje kompleksowe zarządzanie jakością, które rozciąga się od produkcji i procesów biznesowych po obszar posprzedażowy. Wszystkie systemy i procesy są certyfikowane. Wdrożenie i skuteczność wymogów są regularnie sprawdzane i zapewniane przez audyty wewnętrzne i zewnętrzne.
Bardzo dużą wagę w firmie przykładamy do badań i rozwoju. Wydatki grupy Phoenix Contact na badania i rozwój wyniosły około 198 mln EUR w 2021 roku, co odpowiada około siedmiu procentom przychodów. Liczba pracowników działu badań i rozwoju wzrosła o 150 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) w porównaniu z poprzednim rokiem do ponad 1650 EPC. Dokonaliśmy łącznie ponad 100 nowych zgłoszeń praw własności intelektualnej. W dłuższej perspektywie stawia to Phoenix Contact powyżej średniej w branży. Łączna liczba patentów dokumentuje siłę innowacyjną firmy.
W ramach ochrony środowiska związanej z produktami w miarę możliwości unikamy stosowania w innowacyjnym portfolio produktów Phoenix Contact substancji budzących jakiekolwiek wątpliwości. Aby mieć pewność, że wszyscy dostawcy spełniają te wymagania, muszą on przestrzegać Environmental Compliance Standard. Wiarygodność dostawców jest regularnie oceniana. W ramach oceny sprawdzane są informacje stosowaniu surowców podlegających regulacjom. Przeprowadzane są również analizy laboratoryjne w celu zbadania stosowanych materiałów pod kątem obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych. Nowe materiały przechodzą rygorystyczny proces oceny. Zapewnia to również zgodność z wymogami prawnymi, takimi jak dyrektywa RoHS 2011/65/UE i rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006. Materiały zawierające substancje sklasyfikowane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z rozporządzeniem REACH są zazwyczaj dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami prawnymi tylko wtedy, gdy nie są dostępne materiały alternatywne.
Bezpieczeństwo produktów jest centralnym elementem standardów jakości Phoenix Contact i jest potwierdzane testami. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz zawartych w nich wytycznych i norm. Ponadto wiele produktów jest testowanych i ocenianych przez niezależne organy.
Produkty posiadają różne funkcje bezpieczeństwa. Zespół PSIRT (Product Security Incident Response Team) sprawdza nasze produkty pod kątem luk w zabezpieczeniach i udostępnia ich aktualizacje. Phoenix Contact oferuje również standaryzowane zabezpieczenia produktów i usługi zapewniające przyszłościowe działanie maszyn, systemów i infrastruktury. Niezbędne aktualizacje dostępne przez wiele lat zapewniają długi okres użytkowania. Produkty są opracowywane zgodnie z certyfikowanymi procesami zgodnymi z normą IEC 62443-4-1. Środki bezpieczeństwa są wdrażane, weryfikowane i dokumentowane na podstawie analizy zagrożeń.
Od 2021 roku Phoenix Contact ocenia swoje produkty pod kątem ich wpływu na środowisko. Ślad środowiskowy produktu (PEF) jest obliczany zgodnie ze specyfikacją EF3.0. Wyniki będą dostępne online w przyszłości. Dzięki rosnącej przejrzystości i dokładności emisji CO₂ w łańcuchach wartości, dane dotyczące śladu środowiskowego produktu stają się coraz bardziej precyzyjne.