Elastyczne i energooszczędne sterowanie silnikami W budowie maszyn można elastycznie i wydajnie sterować silnikami za pomocą falownika Speed Starter CONTACRON. Przedstawiamy aplikację z branży spożywczej. Dowiedz się, co pasja i innowacyjność oznaczają w praktyce. Nasza misja: wspólnie z klientem znaleźć odpowiednie rozwiązanie do prostego sterowania silnikami. Jesteśmy tu dla Ciebie – skontaktuj się z nami.

Hala produkcyjna Innovantia
Logo firmy Innovantia® Fabricación

Profil klienta Innovantia

Innovantia® Fabricación jest dostawcą rozwiązań z zakresu automatyzacji. Firma głównie sprzedaje, integruje i produkuje zautomatyzowane linie do produkcji jaj w sektorze rolniczym. Innovantia® Fabricación oferuje również różne maszyny do produkcji ceramiki dla sektora budowlanego.

Zaufanie do innowacji i partnerstwa – falownik Speed Starter jako rozwiązanie problemów klienta

Speed starter jest prosty, niezawodny, bezpieczny i zajmuje niewiele miejsca. Instalacja i uruchomienie zajmuje bardzo mało czasu.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Ismael Huete Picazo – Innovantia, Hiszpania, CEO
Widok na szafę sterowniczą z rzędem falowników Speed Starter CONTACTRON

Produkcja szaf sterowniczych: widok na szafę sterowniczą z rzędem falowników Speed Starter CONTACTRON

Prosta koncepcja obsługi – wydajność na niewielkiej przestrzeni

Falowniki są często używane w aplikacjach, w których na przykład wymagana jest zmienna prędkość lub musi być kontrolowane uruchamianie i wyłączanie silnika. Falownik Speed Starter CONTACTRON łączy zalety kompaktowego rozrusznika silnika z podstawowymi cechami falownika dla szerokiego zakresu zastosowań:

  • Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza, pokrętła i przycisku. Brak konieczności czasochłonnej konfiguracji parametrów.
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej konstrukcji o szerokości od zaledwie 35 mm.
  • Ekonomiczne zarządzanie komponentami dzięki skupieniu się na podstawowych funkcjach dla wielu zastosowań w technice napędowej
Wbudowany falownik Speed Starter CONTACTRON w szafie sterowniczej w rozlewni butelek

Zastosowanie falownika Speed Starter CONTACTRON w szafie sterowniczej

Proste sterowanie silnikiem dla szerokiego zakresu zastosowań

Falownik Speed Starter CONTACTRON pomaga w łatwej i ekonomicznej realizacji zadań sterowania silnikami, szczególnie w intralogistyce i układach przenośnikowych, w obszarach takich jak budowa maszyn, motoryzacja lub przemysł spożywczy.

Falownik Speed Starter CONTACTRON z funkcją bezpieczeństwa STO w szafie sterowniczej

Falownik Speed Starter CONTACTRON z funkcją bezpieczeństwa STO w szafie sterowniczej

Bezpieczeństwo przede wszystkim – funkcja Safe Torque Off

Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa umożliwia stosowanie w aplikacjach zatrzymania awaryjnego związanych z bezpieczeństwem bez dodatkowych układów stycznikowych. Safe Torque Off lub STO zapewnia odłączenie zasilania silnika niezbędnego do obrotu. W rezultacie po zadziałaniu nie może być już generowany moment obrotowy.

Chcesz zmaksymalizować wydajność i bezpieczeństwo swojego systemu?
Poprzez natychmiastowe wyłączenie momentu obrotowego silników, funkcja STO umożliwia szybką i bezpieczną interwencję w sytuacjach awaryjnych lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Nie tylko minimalizuje to czas przestojów, ale także zapobiega potencjalnym wypadkom i urazom oraz tworzy bezpieczne otoczenie robocze.

Osobisty kontakt
Chętnie odwiedzimy Twoją firmę!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat falownika Speed Starter CONTACTRON, po prostu skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Skontaktuj się z nami
Nasi eksperci od falowników Speed Starter CONTACTRON rozmawiający przy płycie montażowej szafy sterowniczej