Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 10 m
Wtyk zaworowy typ A
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, Układ: niepodłączony, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, Układ: niepodłączony, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 10 m
Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym, 4-bieg., PUR/PCW, czarny, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera i Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,15 m
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera
Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, Uniwersalny, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera i Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,2 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m
Wtyk zaworowy, 5-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, z 2 LED, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 3 m