SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO
-
Wtyk zaworowy
1458525
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera
Szczegóły produktu
| Liczba biegunów | 3 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Kodowanie | A |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 28 mm |
| Wysokość | 42,4 mm |
| Długość | 41 mm |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Moment dokręcania | 0,6 Nm (Wtyk zaworowy) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Parametry wtyku zaworowego | |
| Śruby mocujące | M3 x 29 |
| Moc impulsu | 40 W (przy impulsie prostokątnym 100 µs) |
| Napięcie zaciskowe | 70 V (przy prądzie stałym 2 mA) |
| Napięcie wsteczne | 50 V |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | 50 (Wtyk zaworowy) |
| ≥ 100 (Złącze wtykowe M12) | |
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
| Materiał uszczelki | TPU |
| Materiał obudowy wtyku zaworowego | TPU |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | PA 66 |
| Materiał styku | CuSn |
| materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PA 6.6 |
| materiał powierzchni styku | Sn |
| Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| Wskaźnik statusu | tak |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON |
| Liczba biegunów | 3 |
| Rodzaj rygla | SPEEDCON |
| Rodzaj kodowania | A |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyk zaworowy A |
| Materiał | CuSn (Styk) |
| Sn (Powierzchnia styku) | |
| PA 6.6 (Obudowa stykowa) | |
| TPU (Obudowa) | |
| Układ ochronny | dioda Zenera |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk zaworowy) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy) |
| M12 | |
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
| Złącza wtykowe do zaworów | |
| Oznaczenie normy | Wtykowe złącza do zaworów |
| Normy/przepisy | EN 175301-803 |
| Numer artykułu | 1458525 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF1GDA |
| Klucz produktu | AF1GDA |
| GTIN | 4046356638975 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 32,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31,9 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Diboron trioxide (nr CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (nr CAS: 1317-36-8) | |
| SCIP | 535bdaeb-937d-4ea9-84b6-f623679304be |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,889 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
SAC-3P-FS SCO V/.../... - Kabel przyłączeniowy 1406702
-
SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1402560
-
SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1402561
-
SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1402562
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Wkładka śruby 1212582
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław