Sanayi ve ticaret alanında kesme, soyma ve sıkma için el aletleri

Endüstri ve el işleri için el aletleri

Kesme, soyma, sıkma, vidalama ve ölçme için el aletleri: ürün yelpazemiz elektrik mühendisliğindeki tüm uygulamalar için el aletlerini içerir. Aletler rahat kullanımları ve üstün kaliteleriyle etkileyicidir. Profesyonel aletler mükemmel sonuçlar için bir ön gerekliliktir. El aletlerimizin tümü hassasiyet, sağlamlık ve etkinlik açısından birinci sınıftır.

Avantajlarınız

  • Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde dayanıklı
  • Ergonomik sap tasarımıyla kolay ve kullanıcı dostu kullanım
  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir

Tüm uygulamalar için el aletleri

Phoenix Contact, endüstriyel kullanım için eksiksiz el aletleri ürün gamı sunarak proses zincirindeki tüm görevlerin profesyonel olarak yapılmasını sağlar. El aletlerimizin tümü kalite, hassasiyet, sağlamlık ve etkinlik açısından birinci sınıftır.

El aletleri, özel olarak sertleştirilmiş çelik yapısıyla standart kalitede bir işçilik sağlar. El aletlerimizi düzenli biçimde kullandığınızda, ergonomik tasarımlı tutamakların ve gereken manuel kuvvet miktarını azaltan ekstra tasarım özelliklerinin avantajından yararlanırsınız.

Kabloları kesmek için kullanılan CUTFOX 18 kablo makası
Bir kabloyu soymak için kullanılan WIREFOX 10 soyma aleti
CRIMPFOX DUO 16S sıkma pensesi kullanımda
Kontrol panosunda kullanılan SCREWFOX tornavida
Kabloları kesmek için kullanılan CUTFOX 18 kablo makası

Profesyonel ve uzun ömürlü kablolama işlemleri sadece kaliteli el aletleriyle yapılabilir.
El aletlerimiz, her uygulama için mükemmel kablo makası içermektedir. 100 mm çapa kadar kabloları işlemek için çeşitli versiyonları mevcuttur.

Avantajlarınız:

  • Özel olarak sertleştirilmiş ve tavlanmış bıçaklarla uzun ömürlü
  • Optimum kaldıraç ve kesme hareketi sayesinde minimum efor
  • Ergonomik sap tasarımı sayesinde düşük etki ve daha az yorgunluk

Kesme aletleri hakkında daha fazla bilgi
Bir kabloyu soymak için kullanılan WIREFOX 10 soyma aleti

Her soyma işlemi için mükemmel el aletleri edinin.
Hassas el aletlerimiz ergonomik tasarımları ve farklı geometriye sahip özel olarak sertleştirilmiş bıçaklarıyla etkileyicidir.

Avantajlarınız:

  • Standart ve özel izolasyonlu iletken ve kabloların hassas ve güvenli soyulması
  • Kolayca değiştirilebilen bıçak kartuşları ile çok yönlü kullanım
  • Ergonomik sap tasarımı sayesinde yorgunluk ve kayma yapmaz

Soyma aletleri hakkında daha fazla bilgi
CRIMPFOX DUO 16S sıkma pensesi kullanımda

Kapsamlı CRIMPFOX ürün gamı, profesyonel kullanıcıya yeni nesil sıkma penseleri sunuyor. Özel bir güç aktarma prensibi, gereken kuvvet miktarını %30'a kadar düşürür. Ayrıca, el aletlerinin ideal sap geometrisi de konforlu ve yorulmadan kullanımı destekler.

Avantajlarınız:

  • Ergonomik sap tasarımı sayesinde kolay ve rahat kullanım
  • Entegre baskı kilidi sayesinde proses güvenilirliği
  • Optimize edilmiş kaldıraç yorgunluk yapmaz

Sıkma aletleri hakkında daha fazla bilgi
Kontrol panosunda kullanılan SCREWFOX tornavida

Uçlar, farklı uç ve ölçülerde tornavidalar, kablosuz tornavidalar veya manuel tork ayarlı tornavidalar: Phoenix Contact'ta sizin için doğru tornavida mevcuttur.

Avantajlarınız:

  • Uzun ömürlü: özel olarak sertleştirilmiş ve tavlanmış uçlar
  • Özel iki komponentli sap geometrisi sayesinde yüksek tork aktarımı
  • Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde sağlam

Tornavidalar hakkında daha fazla bilgi
Kontrol panosunda kullanılan, TESTFOX ürün gamından gerilim test cihazı
Kullanım esnasında MICROFOX ürün serisinden elektronik pense
El içerisinde UNIFOX kablo bağı aleti
Kontrol panosunda kullanılan, TESTFOX ürün gamından gerilim test cihazı

TESTFOX ürün gamının test aleti ve ölçüm aleti ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmıştır.

Avantajlarınız:

  • Özel darbeye dayanıklı plastik malzemelerin kullanılması sayesinde sağlam ve dayanıklı
  • Yüksek işlevsellik: Tek bir kompakt cihaz içinde tüm standart ölçüm işlemleri
  • Hatasız ölçüm: Rekatif gerilimin neden olduğu yanlış ölçümleri önler

Test ve ölçüm aletleri hakkında daha fazla bilgi
Kullanım esnasında MICROFOX ürün serisinden elektronik pense

Detaylı montaj işi, PCB montajı, hassas bükme ve kesme için MICROFOX ürün serisinin özel el aletlerini kullanın. Entegre çift kısımlı yay ve kaymaz sap hassas çalışma sağlar.

Avantajlarınız:

  • ESD tasarımı ile elektronik komponentleri korur
  • Çok hassas: üretimde düşük tolerans
  • Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde dayanıklı

Elektronik el aletleri hakkında daha fazla bilgi
El içerisinde UNIFOX kablo bağı aleti

UNIFOX ürün serisi tüm kumanda panosu işleri ile endüstride özel ve standart uygulamalar için uygundur. Kombine işlevli yenilikçi el aletlerini keşfedin.

Avantajlarınız:

  • Özel olarak sertleştirilmiş ve tavlanmış tutma ve kesme bölgeleri ile uzun ömürlü
  • Optimum kaldıraç sayesinde minimum efor
  • Ergonomik sap tasarımı sayesinde düşük etki ve daha az yorgunluk

Üniversal aletler hakkında daha fazla bilgi
Kablo kanallarını boyuna kesmek için profil kesici

Kablo kanallarını boyuna kesmek için profil kesici

Profil ve DIN ray kesicileri

Phoenix Contact'ın profil ve DIN rayı kesicileri 2,5 mm kalınlığa kadar malzemeleri saniyeler içinde keser – minimum güç isteyen bir kol mekanizması kullanarak. Kılavuzlar, dayamalar ve oymalı ölçme rayları malzemenin dik tutulmasını sağlayarak milimetrik hassasiyetle işlem sağlar.

Avantajlarınız:

  • Tekrarlama yok: çapaksız kesme
  • Özel kol sayesinde minimum efor ve düşük darbe
  • Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde dayanıklı
Çeşitli el aletleriyle birlikte alet çantası

El aletleri ile alet seti

Özel alet setleri

Bireysel ihtiyaçlarınıza göre kendi alet setinizi oluşturun:
Seçtiğiniz el aletleriyle ayrı olarak kullanabileceğiniz standart uygulamalar için tasarlanmış çeşitli çantalar mevcuttur.

Avantajlarınız:

  • Tasarım zenginliği sayesinde düzenli depolama
  • Yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından uzun ömürlü
  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
Lazerle özel işlenen sıkma aleti

Lazer işlemeli el aleti

Özel alet markalama

Soyma ve sıkma aletlerimize kalıcı lazer işlemi yapılabilmektedir. Böylelikle el aletlerinizi kendinize uygun yapılandırabilirsiniz.

Avantajlarınız:

  • Kolay okunur ve kalıcı lazer etiketleme
  • Belirli personel veya aktiviteler için markalama
  • Karışmaları veya çalınmaları önler
El aletleri için gölge panosu

Özel gölge panoları

Özel gölge panoları El aletlerinizin en iyi şekilde düzenlenmesi için

TECSAFE ile işbirliğimiz sayesinde, el aletlerinizin daha iyi düzenlenmesi ve daha yüksek verimlilik için size özel çözümler sunuyoruz. Online mağazamızdan, özel yapım köpük tabanları gölge panoları için yapılandırabilir ve sipariş edebilirsiniz. Phoenix Contact el aletinizi online konfigüratörden seçin ve sürükle-bırak yöntemiyle gölge panolarınıza kolayca entegre edin. 1 adetten başlayarak sipariş verin ve iş akışınızı optimize edin.

Şu anda teslimatlar Almanya ve AB'deki teslimat adreslerine mümkündür.

Broşür: EL ALETLERİ
Her uygulama için doğru el aleti

Bir bakışta portföyümüz: Bu broşür size el aletlerimiz, otomatik aletlerimiz, yüksüklerimiz ve konektörlerimiz hakkında kapsamlı bilgilerin yanı sıra teknik veriler de sunmaktadır.

Broşüre git
EL ALETLERİ ürün broşürü kapak görseli