Cable cutter, for copper and aluminum up to 12 mm diameter (up to 35 mm2)
Kesme
CUTFOX ürün serisinin kesme aletleri, iletkenlerin profesyonelce sürekli işlenmesini sağlar. Son derece güçlü kesme aletleri ezmeden çapaksız kesme sağlar. Profil ve DIN rayı kesicileri 2.5 mm alınlığa kadar malzemeleri saniyeler içinde keser - minimum güç isteyen bir kol mekanizması kullanarak.
Yan keski, 130 mm indüksiyonla sertleştirilmiş kesim, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC testli
Kablo keskisi, makro çentikli hassas bıçak, 70 mm2 kesite kadar bakır ve alüminyum için, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli
Kablo keskisi, açılı, bakır ve alüminyum için, 18 mm çapa kadar (50 mm2 kesite kadar)
Kablo keskisi, lamine güç rayları/yivli bantlar için, ayrıca 50 mm2 çapa kadar bakır ve alüminyum için, VDE 1000 V AC/1500 V DC testinden geçmiştir
Sert (piyano teli) ve yumuşak teller için yan keski, VDE 1000 V AC/1500 V DC onaylı
Kuvvetli yan keski, optimize edilmiş manivela, piyano telleri için de uygundur, VDE 1000 V AC/1500 V DC testli
Kablo keskisi, mekanizmalı, bakır ve alüminyum için, 25 mm çapa kadar (185 mm2 kesite kadar)
Halka kablo keskisi, mekanizmalı, bakır ve alüminyum için, 45 mm çapa kadar (300 mm2 kesite kadar)
Kesme aleti, köprü çubuklarını FBS... takma ve EB... geçmeli köprülerinden sökmek için
Avantajlarınız
- Özel olarak sertleştirilmiş ve tavlanmış bıçaklar sayesinde uzun ömürlü
- Optimum kaldıraç ve kesme hareketi sayesinde minimum efor
- Ergonomik sap tasarımları sayesinde düşük etki ve daha az yorgunluk
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
CUTFOX 35 cırcırlı kablo makası
Kullanıcı dostu kesme
Kullanıcı dostu ve zahmetsiz kesme için kesme aleti: CUTFOX ürün gamı her uygulama için ideal kesme aleti sunar.
1.400 mm² kesite ve 100 mm çapa kadar iletken ve kablolar ezilmeden işlenebilir. Kesme aletlerinin cırcır mekanizması ile 100 mm çaplı büyük kesitli iletkenlerde bile çok az kuvvet uygularsınız.
Kesme aleti, piyano teli ve çelik yay gibi son derece sert malzemeleri bile istikrarlı şekilde iyi sonuç alarak kesebilir.
PPS BASIC profil kesme aleti
Milimetrik hassasiyetle kesme
Phoenix Contact'ın profil ve DIN rayı kesicisi, plastik veya metal profilleri çapaksız keser.
Profil ve DIN rayı kesicilerinde bir dayama yardımıyla boyu tam olarak ayarlayabilirsiniz. Ölçme rayı üzerindeki oymalı milimetre ve inç bölgesi aşınmaya dayanıklıdır. Kılavuzlar, dayamalar ve oymalı ölçme rayları malzemenin dik tutulmasını sağlayarak milimetrik hassasiyetle işlem sağlar.