Yan keski, açılı tasarım, boyut: 180 mm
Kesme
CUTFOX ürün serisinin kesme aletleri, iletkenlerin profesyonelce sürekli işlenmesini sağlar. Son derece güçlü kesme aletleri ezmeden çapaksız kesme sağlar. Profil ve DIN rayı kesicileri 2.5 mm alınlığa kadar malzemeleri saniyeler içinde keser - minimum güç isteyen bir kol mekanizması kullanarak.
Sert (piyano teli) ve yumuşak teller için yan keski, VDE 1000 V AC/1500 V DC onaylı
Çift el halka kablo keskisi, mekanizmalı, bakır ve alüminyum için, 62 mm çapa kadar (750 mm2 kesite kadar)
Çok fonksiyonlu makas, mikro testere dişli kesme alanı, mukavva, alüminyum, Kevlar® elyaf ve plastik için uygun, dış bıçak ağzı emniyetli biçimde yapışkan bant kesmek için kullanılabilir, iki bileşenli kaymaz ve yumuşak kavrama tutamakları, ergonomik tasarım, ayarlanabilir vidalı eklem, koruma kapağı bulunan
Avantajlarınız
- Özel olarak sertleştirilmiş ve tavlanmış bıçaklar sayesinde uzun ömürlü
- Optimum kaldıraç ve kesme hareketi sayesinde minimum efor
- Ergonomik sap tasarımları sayesinde düşük etki ve daha az yorgunluk
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
CUTFOX 35 cırcırlı kablo makası
Kullanıcı dostu kesme
Kullanıcı dostu ve zahmetsiz kesme için kesme aleti: CUTFOX ürün gamı her uygulama için ideal kesme aleti sunar.
1.400 mm² kesite ve 100 mm çapa kadar iletken ve kablolar ezilmeden işlenebilir. Kesme aletlerinin cırcır mekanizması ile 100 mm çaplı büyük kesitli iletkenlerde bile çok az kuvvet uygularsınız.
Kesme aleti, piyano teli ve çelik yay gibi son derece sert malzemeleri bile istikrarlı şekilde iyi sonuç alarak kesebilir.
PPS BASIC profil kesme aleti
Milimetrik hassasiyetle kesme
Phoenix Contact'ın profil ve DIN rayı kesicisi, plastik veya metal profilleri çapaksız keser.
Profil ve DIN rayı kesicilerinde bir dayama yardımıyla boyu tam olarak ayarlayabilirsiniz. Ölçme rayı üzerindeki oymalı milimetre ve inç bölgesi aşınmaya dayanıklıdır. Kılavuzlar, dayamalar ve oymalı ölçme rayları malzemenin dik tutulmasını sağlayarak milimetrik hassasiyetle işlem sağlar.