Alet setleri
Alet setlerimizden biriyle, işiniz ne olursa olsun daima doğru alete sahip olursunuz. Sahada rahat kullanım için aletlerinizin açık bir genel görünümüne sahip olmanızı sağlar. Sizin ihtiyaçlarınıza özel kişisel alet setinizi oluşturun: Alet çantasını seçin ve tercih ettiğiniz aletleri yerleştirin.
Bele takılan alet çantası, boş
Alet çantası, boş, kilitlenebilir, siyah
Bir alet çantası içindeki kesme, soyma ve sıkma seti içeriği: CUTFOX 12, WIREFOX 10, CRIMPFOX 10S, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Bir alet çantası içindeki kesme, soyma ve sıkma seti içeriği: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 10S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Alet kutusu, aletler hariç, kutuyu tespit için lastik şeritler
Wrap-up tool bag, empty
Tool bag, with document and laptop compartment, empty
Sarılan alet torbası, içindekiler: kablo keskisi, 0,08 mm2 ... 16 mm2 standart kablolar için soyma aletleri, Ø 40 mm'ye kadar sökme aleti, CRIMPFOX CENTRUS 6H 0,14 mm2 ... 6 mm2 kablolar için sıkma pensesi, VDE tornavida, ince dizayn, yarık başlı: 0,6x3,5/0,8x4,0/1,0x5,5, yıldız başlı: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Bir alet çantası içindeki kesme, soyma ve sıkma seti içeriği: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Avantajlarınız
- Tasarım zenginliği sayesinde düzenli depolama
- Yüksek kaliteli malzemeler sayesinde uzun ömürlü
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
Kemer çantası şeklinde alet seti
Alet setleri – ideal ortaklık
Sahada çalışırken doğru aletlere hızlı ulaşmak oldukça önemlidir. Phoenix Contact, çeşitli tiplerde dayanıklı ağır iş çantaları içinde alet setleri sunmaktadır.
- Taşıma çantası örtüsü
- Laptop ve belge bölmeli omuz çantası
- Kemer çantası
- Çanta
Çantalar birçok farklı iş için gerekli aletlerle donatılmıştır:
- Kesme
- Soyma
- Sıkma
- Test ve ölçme
- Vidalama
CUS tamamen özelleştirilebilen alet seti
Özel alet seti
İhtiyaçlarınıza göre kendi CUS alet takımlarınızı oluşturabilirsiniz:
- Standart uygulamalar için altı farklı çanta mevcuttur
- Ürün listesinden istenilen çantayı seçin ve "Konfigürasyon" sekmesinin altından aletleri atayın