TOOL-WRAP-2 - Alet seti
1200100

Sarılan alet torbası, içindekiler: kablo keskisi, 0,08 mm2 ... 16 mm2 standart kablolar için soyma aletleri, Ø 40 mm'ye kadar sökme aleti, CRIMPFOX CENTRUS 6H 0,14 mm2 ... 6 mm2 kablolar için sıkma pensesi, VDE tornavida, ince dizayn, yarık başlı: 0,6x3,5/0,8x4,0/1,0x5,5, yıldız başlı: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

TOOL fox ürün gamından kesme, soyma,sıkma ve test aletlerini içeren üniversal alet setleri
Sağlam ve dayanıklı takım çantaları