Tornavida seti, üç küçük tornavidadan oluşur: SZS 1.0 x 4.0, SZS 1.0 x 6.5, SZG 0.9 x 6.5
Alet setleri
Alet setlerimizden biriyle, işiniz ne olursa olsun daima doğru alete sahip olursunuz. Sahada rahat kullanım için aletlerinizin açık bir genel görünümüne sahip olmanızı sağlar. Sizin ihtiyaçlarınıza özel kişisel alet setinizi oluşturun: Alet çantasını seçin ve tercih ettiğiniz aletleri yerleştirin.
Çeşit kutusu, metal, DIN 46228-4'e uygun yüksüklerle , 300 adet. AI 10-12 RD, 200 adet. AI 16-12 BU, 100 adet. AI 25-16 YE, ve yanında WIREFOX-D 40 sıyırma bıçağı, CRIMPFOX 25R kıvırma pensesi
Alet çantası, şunları içerir: kablo keskisi, yan keski, soyma pensesi, NYM soyma aleti, kılıfın çıkarılması için soyma aleti, sıkma pensesi, yüksükler için sıkma , kombinasyon pense, kargaburun pense ve boru anahtarı, VDE tornavida, uçlar: 0.4 x 2.5/0.5 x 3.0/1.0 x 4.0/1.0 x 6.5, Philips: PHO/PH1/PH2, gerilim test cihazı, kontrol panosu anahtarı, bıçak, şerit metre
Alet taşıma çantası paketi, şunları içerir: kablo kesici, yan keski, kombinasyon pense ve kargaburun pense
VDE tornavida düz: 0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 yıldız: PHO/PH1/PH2
Gerilim test cihazı
Alet çantası, boş, kilitlenebilir, aletleri yerlerinde tutmak için elastik kayışlı, müşteri isteğine göre basılmış kartvizit boyunda markalama etiketi
Bir alet çantası içindeki kesme, soyma ve sıkma seti içeriği: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Alet çantası, içindekiler: sıkma pensesi, MC3, MC4 ve SOLARLOK konnektörler için baskı çeneleri, piyasadan temin edilebilecek solar kabloları için sıyırma aleti, SUNCLIX için sıyırma aleti, VDE kablo bıçağı, VDE tornavida: PH1, PH2, 0,6x3,5 ve 0,8x4,0 yuva.
Bir alet çantası içindeki kesme, soyma ve sıkma seti içeriği: WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Alet çantası kemeri, şunları içerir: kablo kesicii, yan keski, soyma aleti, kombinasyon pense, pano anahtarı, tornavida, düz: 0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5 yıldız: PH1/PH2, gerilim test cihazı, uçlar, şerit metre
Bir alet çantası içindeki kesme, soyma ve sıkma seti içeriği: CUTFOX 12, WIREFOX-D 11, CRIMPFOX-M, CRIMPFOX-M RJ45/DIE, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Avantajlarınız
- Tasarım zenginliği sayesinde düzenli depolama
- Yüksek kaliteli malzemeler sayesinde uzun ömürlü
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
Kemer çantası şeklinde alet seti
Alet setleri – ideal ortaklık
Sahada çalışırken doğru aletlere hızlı ulaşmak oldukça önemlidir. Phoenix Contact, çeşitli tiplerde dayanıklı ağır iş çantaları içinde alet setleri sunmaktadır.
- Taşıma çantası örtüsü
- Laptop ve belge bölmeli omuz çantası
- Kemer çantası
- Çanta
Çantalar birçok farklı iş için gerekli aletlerle donatılmıştır:
- Kesme
- Soyma
- Sıkma
- Test ve ölçme
- Vidalama
CUS tamamen özelleştirilebilen alet seti
Özel alet seti
İhtiyaçlarınıza göre kendi CUS alet takımlarınızı oluşturabilirsiniz:
- Standart uygulamalar için altı farklı çanta mevcuttur
- Ürün listesinden istenilen çantayı seçin ve "Konfigürasyon" sekmesinin altından aletleri atayın