Minyatür ve mikro klemensler

Minyatür ve mikro klemensler

Küçük klemensler, maksimum fayda

Minyatür yapıda klemenslerle sınırlı alanda elverişli kablolama ve farklı montaj seçenekleri.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Minyatür ve mikro klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Push-in bağlantılı minyatür ve mikro klemensler makine ve kumanda panolarının küçülmesini sağlar. Ufak boyutlarına rağmen CLIPLINE complete sisteminin standartlaşmış köprüleme, markalama ve test aksesuarlarından yararlanırlar.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarımı ve esnek montaj opsiyonlarıyla yer kazandırır
  • Tüm bağlantı noktaları etiketlendiği için açık
  • Standart köprülerle kolay potansiyel dağıtımı
  • Kompakt mikro potansiyel dağıtıcılar sayesinde yer kazandıran potansiyel dağıtımı
  • Yaygın tüm test probları için test imkanı
  • Geçmeli çözümler sayesinde zaman kazandırır ve modüler yapı sunar

MPT minyatür klemensler

Köprüleme opsiyonlu minyatür klemensler  

Köprüleme opsiyonlu minyatür klemensler

Küçük NS 15 DIN rayı için MPT minyatür klemensler çok sayıda avantaj sağlar:

  • Standartlaşmış köprüler kullanarak kolay potansiyel dağıtımı
  • Tüm bağlantı noktaları için geniş markalama alanı sayesinde belirgin bir düzen
  • 2.3 mm ölçüm probları için test deliği
  • Geçmeli klemensler sayesinde modüler yapı
  • Aynı şekle sahip topraklama klemensleri

Bağlantı kapasitesi:
MPT 1.5/S…  0.14 mm² - 1.5 mm²
MPT 2.5…     0.14 mm² - 4 mm²

MP mikro klemensler ve mikro potansiyel dağıtıcılar

Esnek montaj opsiyonlu mikro klemensler ve mikro potansiyel dağıtıcılar  

Esnek montaj opsiyonlu mikro klemensler ve mikro potansiyel dağıtıcılar

MP minyatür klemensleri esnek montaj opsiyonları sunar:

  • NS 15 DIN rayı üzerine
  • Emniyet pinleriyle doğrudan montaj
  • Kendinden kilitli flanşlarla vidalı montaj

Klemenslerin özellikleri:

  • Test deliği
  • Kendinden yapışkanlı etiket şeritleriyle markalama opsiyonu
  • Bağlantı kapasitesi: 0.14 mm² - 1.5 mm²

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300