MUT 2,5 - Minyatür geçiş klemensi
3248030

Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: gri


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı