MUT 2,5-PE - Mini toprak terminali bloğu
3248032

Mini toprak terminali bloğu, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: yeşil-sarı


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı