TERMITRAB complete, MCR teknolojisi için dünyanın en ince aşırı gerilim koruma çözümüdür. Bu ürün gamı size eksiksiz bir sistem sunar. Basit tek kademeli aşırı gerilim korumadan bıçaklı ayırmalı, sinyal veren ve ikaz kontaklı çok kademeli geçmeli versiyonları kapsar.
En ince aşırı gerilim koruma cihazları sadece 3,5 mm genişliktedir. Bu, 7 mm toplam genişliğe sahip montajlara kıyasla %50'ye varan yer tasarrufu sağlar.
TERMITRAB complete serisi koruma cihazları, yardımcı besleme gerektirmeden koruma cihazlarının durumunu gösteren mekanik bir ikaz verir. Opsiyonel ikaz kontaklı modüller 40 koruma cihazına kadar izler. Termik aşırı yük durumunda ikaz kontaklı modüller kontrol odasını grup mesajı formunda topraksız bir kontak üzerinden bilgilendirir.