CLT-10P/2-MOV-230V-I-P - Aşırı gerilim koruma fişi
1669983

Aşırı gerilim koruma fişi, 2 klemense doğrudan takılabilir, yüksek nominal akımlı 2 telli topraksız sinyal devresi için modül üzerinde entegre durum göstergesi ile. Nominal gerilim: 230 V AC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Geçmeli aşırı gerilim koruma bulunan Push-in klemensler sayesinde kolay kurulum
Entegre aşırı yük koruması bulunan yüksek performanslı koruma devresi sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
Dijital altyapılara entegrasyon için, opsiyonel uzaktan sinyalizasyon ile hızlı ve kolay diyagnostik
Üç ikiye dönüşüyor: İki sinyal yolunu toplam 10,3 mm bir genişlik içerisinde korumak için yalnızca iki klemens kullanın
Geleceğe hazır - IEC 61643-21 gibi uluslararası standartları ve direktifleri karşılar