TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P - Aşırı gerilim koruma fişi
1635593

Üç veya dört sinyal kablosu için modül üzerine entegre edilmiş durum göstergeli aşırı gerilim koruma fişi. Yalnızca gaz deşarj tüpleri ile koruma devresi. Nominal gerilim: 24 V DC. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Koruma devrelerini sürekli izlenmesi, artı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon bulunan mekanik durum göstergesi
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez