CRIMPFOX DUO 16S sıkma aleti

Sıkma

CRIMPFOX ürün serisinin sıkma aletleriyle, her tip kontağı – yüksük, kablo pabucu veya koaksiyal konnektör – güvenli şekilde profesyonelce işleyebilirsiniz. Sıkma aleti sapının optimize edilmiş manivela gücü ve ergonomik geometrisi rahat ve yorgunluk yapmayan bir çalışma sağlar. Entegre baskı kilidi, uzun vadeli kararlı, yüksek kaliteli, gaz geçirmez sıkma sağlar.

Go to Product Detail Page for item 1134913
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı
1134913

Sıkma anahtarı, kontak türü: izoleli ve izoleli olmayan yüksükler, standartlar/yönetmelikler: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. kesit alanı: 0,14 mm2, maks. kesit: 10 mm2, 2 x 4 mm2'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, önden yerleştirme, sıkıştırma: Trapezoidal sıkma, ağırlık 302 g, siyah

Avantajlarınız

  • [x]Ergonomik sap tasarımı sayesinde kolay kullanım
  • Optimize edilmiş kaldıraç ile verimli tel işleme
  • Ortak standartlara uyum sayesinde güvenilir bağlantılar
  • Entegre basınç kilidi ile çok sayıda kontağın yüksek kalitede işlenmesi
  • Uzun hizmet ömrü için yüksek kaliteli bileşenler ve hammaddeler

Profesyonel sıkma

Sıkma aletlerimizle, yüksükler, kablo pabuçları ve koaksiyel konnektörler gibi tüm geleneksel kontak bağlantı tiplerini hassas ve güvenli şekilde işleyebilirsiniz. Optimize edilmiş kol ve ergonomik sap şekli, etkili kuvvet aktarımını ve yorulmadan çalışmayı mümkün kılar. Entegre basınç kilidi ile donatılmış sıkma penselerimiz ve pres sıkma penselerimiz sürekli, yüksek kaliteli sıkma bağlantısı sağlar.

CRIMPFOX - sıkma aletleri Çok yönlü ve güvenilir

Eldeki CRIMPFOX 6 sıkma pensesi, yüksüklü bir kabloyu sıkıyor
Eldeki CRIMPFOX CENTRUS sıkma pensesi, yüksüklü bir kabloyu sıkıyor
Eldeki CRIMPFOX-TC MP-6 sıkma pensesi, yüksüklü bir kabloyu sıkıyor
CRIMPFOX-M sıkma pensesinden değiştirilebilir çene çıkarılıyor
CRIMPFOX-P SR 6 sıkma pensesi
Eldeki CRIMPFOX 6 sıkma pensesi, yüksüklü bir kabloyu sıkıyor

Yaygın olarak kullanılan ve evrensel sıkma pensesi tipi makas prensibine dayanır ve farklı kontak bağlantı tiplerine uygun çenelerle temin edilir. Bu aletlerde her kesitin kendine ait çene boşluğu bulunmaktadır. Bu, doğru konumlandırmaya dikkat edilmesi gerektiği anlamına gelir. Hassas ve hızlı işlem için çene istasyonları ilgili kablo kesiti ile etiketlenmiştir.

Eldeki CRIMPFOX CENTRUS sıkma pensesi, yüksüklü bir kabloyu sıkıyor

Kendiden ayarlı sıkma aletlerinin sadece bir yerleştirme kanalı vardır ve çalıştırıldığında işlenecek kablo kesitine göre kendini otomatik olarak ayarlar. Bu nedenle diğer kablo standartlarına (JIS/AWG) ve TWIN yüksüklere de uygundurlar. Özel mekanizması sayesinde kare ve altıgen sıkma formları elde edilebilmektedir.

Eldeki CRIMPFOX-TC MP-6 sıkma pensesi, yüksüklü bir kabloyu sıkıyor

Bu “dört kademeli” sıkma pensesi, evrensel ayar seçenekleri sayesinde çok sayıda dönük kontağın hassas şekilde işlenmesini sağlar. Dijital ekranı sayesinde sıkma ölçüsünü ayarlamak daha kolaydır. Dahili konumlandırma aracı, kontakların hassas şekilde hizalanmasını sağlar.

CRIMPFOX-M sıkma pensesinden değiştirilebilir çene çıkarılıyor

Bu üniversal sıkma pensesi, sıkma uçlarının hızlı ve aletsiz değiştirilebilmesiyle öne çıkıyor. Farklı sıkma ve presleme uçlarına uyum sağlayabilen bu ürünler, her türlü uygulama için yer tasarrufu sağlayan çok amaçlı bir araçtır.

CRIMPFOX-P SR 6 sıkma pensesi

Paralel sıkma pensesi, çenelerin paralel hareketleri sayesinde simetrik sıkma sonuçları sağlar. Entegre konumlandırma aleti sayesinde kontaklar kusursuz şekilde hizalanabilir.

CRIMPFOX DUO Daha fazla esneklik için

CRIMPFOX DUO sıkma pensesi her uygulamada kullanılabilir. Tek bir düğmeye basılarak döndürülebilen çene, yüksüklerin önden veya yandan yerleştirilmesine olanak tanır. Entegre kilitleme mekanizması çeneyi güvenli şekilde pozisyonunda tutar. Bu, kontrol panosuna doğrudan kablolama yaparken olduğu gibi dar çalışma alanlarında bile rahatlıkla sıkıştırma yapabileceğiniz anlamına gelir. Sıkma pensesi, kendi kendini ayarlayan mekanizması sayesinde TWIN yüksükleri de proses güvenilirliğiyle işleyebilir. 0,14 ila 16 mm²'lik geniş kesit aralığıyla birlikte ergonomik sıkma aletleri rahat ve esnektir.

Çok fonksiyonlu sıkma pensesi Bir alet, dört işlev

CRIMPFOX 4'ü 1 arada çok işlevli sıkma pensesi, çalışma süresinden %30'a kadar tasarruf sağlarken kablo ve yüksükleri hızlı ve kolay şekilde tutmanızı sağlar. Tek aletle birçok iş adımı gerçekleştirilebilir: kesme, soyma, bükme ve sıkma. Alet yere konmadan tüm adımlar gerçekleştirilebilir. 4 kademeli basınç kilidi ile donatılan sıkma aleti, sürekli olarak yüksek kalitede sıkma sağlar. Bantlı ürünlerle yüklenen yüksük şarjörünün değiştirilmesiyle, kesit alanı saniyeler içinde 0,5 ila 2,5 mm² aralığında rahatlıkla değiştirilebilir.

CRIMPFOX broşürü
Kendiliğinden ayarlanan sıkma aletleri

Broşürümüzde, yüksükler için kendinden ayarlı sıkma pensesi ve avantajları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca sıkma penselerimizin pratikte kendini nasıl kanıtladığına dair kısa bir fikir edinecek ve kablo işlemede optimum çalışma sonuçları için ipuçlarına erişeceksiniz.

Şimdi indirin
CRIMPFOX DUO 16S sıkma pensesinin elektrik tesisatlarında kullanımı