TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528

Endüstriyel 4G LTE router, Avrupa versiyonu, 3G UMTS/HSPA+ ve 2G GPRS/EDGE'e düşme kapasiteli, 2 Ethernet arabirimi, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, 2x SMA-F anten soketi, SMS ve e-mail iletimi, 2 dijital giriş, 1 dijital çıkış

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Endüstriyel 4G hücresel router (LTE)
3G'ye (UMTS/HSPA) ve 2G'ye (GPRS/EDGE) düşme kapasiteli
Hücresel şebeke üzerinden ağları bağlamak için sanal atanmış hat
IPsec ve OpenVPN
Aynı anda maks. üç VPN tüneli
Çağrı veya SMS ile VPN uzak başlatma
Dinamik filtreleme için durumsal denetleme güvenlik duvarı
NAT tablosu
Iki anahtarlamalı giriş ve bir anahtarlamalı çıkış
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
İki lokal Ethernet bağlantısı
Anahtarlanabilir enerji tasarrufu modu
Entegre kayıt defteri
Bağlantı izleme
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C