PML-GHS104 (13X13)
-
Tehlikeli madde etiketi
1014275
Tehlikeli madde etiketi, Tabaka, kırmızı/beyaz, etiketli: Basınçlı gazlar, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 35
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Tesis etiketi |
Uygulama alanı | Tehlikeli madde etiketleri |
CLP/GHS yönetmeliğine göre tehlikeli madde markalaması | |
Tasarım | Elmas |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 35 |
Baskı | Basınçlı gazlar |
Genişlik | 13 mm |
Yükseklik | 13 mm |
Uzunluk | 13 mm |
Renk | kırmızı/beyaz |
Malzeme | Polyester |
Komponentler | silikon içermez |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 150 °C |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | yapışkan bant |
Ürün numarası | 1014275 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG2624 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356786928 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,7 g |
Gümrük tarife no | 39199080 |
Menşe ülke | DE |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PML-T101 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Boru hattı etiketi 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Boru hattı etiketi 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Boru hattı etiketi 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Boru hattı etiketi 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Boru hattı etiketi 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Boru hattı etiketi 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Boru hattı etiketi 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Boru hattı etiketi 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Boru hattı etiketi 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Boru hattı etiketi 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Boru hattı etiketi 1014268
Avantajlarınız
Yüksek yapışma gücü
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
Yapışkan tehlikeli madde etiketleri, sembol basılı
Etiketler GHS uluslararası standardına uygundur
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018