PML-T101 (52X560)R - Boru hattı etiketi
1014230

Boru hattı etiketi, Rulo, baskısız, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 250

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Harici makara, THERMOMARK ROLL için, en fazla 500 mm rulo çapı için
Yapışkan boru işaretleyiciler, işaretsiz
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
DIN 2403'e uygun boru etiketleme
PML-GHS tehlikeli madde etiketleriyle birlikte, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (GefStoffV) uyumlu markalama uygulanabilir
Yüksek yapışma gücü
Düzgün delinmiş ok uçları gerekli olmayan ok uçlarının kolayca çıkarılmasını sağlar
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
Grup 1 (su)