PML-T107 (26X280)R CUS - Boru hattı etiketi
1014261

Boru hattı etiketi, sipariş: hatta göre, menekşe, müşteri talebine göre etiketlenir: Alkaliler, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, metin alanı yüksekliği: 280 mm, metin alanı genişliği: 26 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yapışkan boru işaretleyiciler, işaretsiz
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
DIN 2403'e uygun boru etiketleme
PML-GHS tehlikeli madde etiketleriyle birlikte, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (GefStoffV) uyumlu markalama uygulanabilir
Yüksek yapışma gücü
Düzgün delinmiş ok uçları gerekli olmayan ok uçlarının kolayca çıkarılmasını sağlar
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
Grup 7 (alkaliler)