PML-T109 (26X280)R
-
Boru hattı etiketi
1014245
Boru hattı etiketi, Rulo, kahverengi/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: hazır baskı, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 250, metin alanı yüksekliği: 26 mm, metin alanı genişliği: 280 mm
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama alanı | Boru hattı etiketleri |
| DIN 2403 standardına göre boru hattı tanımlaması | |
| Tasarım | Dikdörtgen |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 250 |
| Baskı | hazır baskı |
| Genişlik | 280,00 mm |
| Yükseklik | 26,00 mm |
| Derinlik | 0,08 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 280 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 26 mm |
| Folyo gücü | 50 µm |
| Yapışkan gücü | 24 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | çok renkli (RAL -) |
| kahverengi (RAL 8028) | |
| siyah (RAL 9005) | |
| Taban eleman malzemesi | Polyester |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 150 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | > 7 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 20 °C ... 25 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 40 % ... 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Raf ömrü | 2 yıl |
| Montaj tipi | yapışkan bant |
| Ürün numarası | 1014245 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2611 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356784412 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 496,85 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 496,85 g |
| Gümrük tarife no | 39199080 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termal transfer yazıcısı 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termal transfer yazıcısı 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termal transfer yazıcısı 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termal transfer yazıcısı 1472379
-
PML-GHS100 (13X13)R - Tehlikeli madde etiketi 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Tehlikeli madde etiketi 1014290
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termal transfer yazıcısı 5146231
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Mürekkep şeridi 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014288
Avantajlarınız
Yapışkan boru işaretleyiciler, işaretsiz
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
DIN 2403'e uygun boru etiketleme
PML-GHS tehlikeli madde etiketleriyle birlikte, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (GefStoffV) uyumlu markalama uygulanabilir
Yüksek yapışma gücü
Düzgün delinmiş ok uçları gerekli olmayan ok uçlarının kolayca çıkarılmasını sağlar
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
Grup 9 (yanmaz sıvılar)
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018