PML-T101 (26X280)R CUS
-
Boru hattı etiketi
1014249
Boru hattı etiketi, sipariş: hatta göre, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir: Su, montaj tipi: yapışkan bant, çap: 0 mm, metin alanı yüksekliği: 280 mm, metin alanı genişliği: 26 mm
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama alanı | Boru hattı etiketleri |
| DIN 2403 standardına göre boru hattı tanımlaması | |
| Tasarım | Dikdörtgen |
| İşaretleme | |
| Her sıradaki etiket sayısı | 3 |
| Baskı | Su |
| Genişlik | 280,00 mm |
| Yükseklik | 26,00 mm |
| Derinlik | 0,08 mm |
| Uzunluk | 26 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 26 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 280 mm |
| Folyo gücü | 50 µm |
| Yapışkan gücü | 24 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme | Polyester |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 150 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | > 7 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 20 °C ... 25 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 40 % ... 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Raf ömrü | 2 yıl |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | yapışkan bant |
| Ürün numarası | 1014249 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BG8 |
| Ürün Kodu | BG8151 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356784450 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 7,129 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 7,128 g |
| Gümrük tarife no | 49119900 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Tehlikeli madde etiketi 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Tehlikeli madde etiketi 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Tehlikeli madde etiketi 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Tehlikeli madde etiketi 1014290
Avantajlarınız
Yapışkan boru işaretleyiciler, işaretsiz
İç ve dış mekanda kullanım için uygun
DIN 2403'e uygun boru etiketleme
PML-GHS tehlikeli madde etiketleriyle birlikte, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (GefStoffV) uyumlu markalama uygulanabilir
Yüksek yapışma gücü
Düzgün delinmiş ok uçları gerekli olmayan ok uçlarının kolayca çıkarılmasını sağlar
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
Grup 1 (su)
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018