US-EMSP (90X60) RD - Cihaz etiketi
0802937

Cihaz etiketi, Kart, kırmızı, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: vida, perçin, Bir plakadaki etiket sayısı: 2, metin alanı yüksekliği: 60 mm, metin alanı genişliği: 90 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

US-EMSP... UniSheet etiketleme çeşitleri vida veya perçinler ile eklenebilen markerlar da içeriyor
Perfore işaretçileri ve etiketleri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniSheet ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir