UTTB 2,5 - Çift katlı klemens
3044636

Çift katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Seviye başına iki işlevi milleri olduğundan, tüm potansiyel dağıtım görevleri hızlı bir şekilde uygulanabilir
Net bir bakış için, her bir terminal noktası büyük yüzey etiketleme destekler
Bir seçenek olarak, seviyeleri FBS-PV UT dikey köprü kullanarak bağlanabilir
Örneğin, iki ayrı potansiyelleri ile komşu olmayan terminal blokları arasındaki köprü yardımıyla yan yana yönlendirilmiş olabilir
Demiryolu uygulamaları için test edildi