Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

STTB 2,5-PE/N - Koruma iletkenli çift katlı klemens
3036327

Koruma iletkenli çift katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 22 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

PE ve N düzeylerinin kodlama rengi açık ve net potansiyel dağılımı oluşturmak için yardımcı olur
Bu karışık sürümleri çift seviyesi avantajlarını birleştiren besleme yoluyla terminal blokları ve aynı şekil zemin terminal blokları
Üst düzey bir besleme-through seviyesi olarak dizayn edilirken PE / L ve PE / N tipleri, alt düzeyde DIN ray ile toprak iletken temas özelliği