CSA
Onay kimliği: 158887| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 28 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 28 - 12 | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 28 - 12 | |||
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 28 - 12 | |||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| PE bağlantısı | 28 - 12 | |||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| PE bağlantısı | 28 - 12 | |||