ST 2,5-PE/L/N - Çok katlı klemens
3036084

Çok katlı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 22 A, bağlantı sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1., 2. ve 3. kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çok küçük, çok telli kabloların basit kablajı
Yüksüklü kablo kullanırken kesit sınırlaması yoktur
Koruma iletkeni bağlantıları için DIN EN 60947-7-2 veya IEC 60947-7-2 gerekliliklerini karşılar
Şapka tipi ray üzerinden toprak potansiyeline düşük dirençli bağlantı sayesinde yüksek güvenlik seviyesi
DIN rayı ile direkt kontak, ek kablolama gerektirmeden hızlı ve hatasız topraklama sağlar.
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik