STTB 4-PE - Koruma iletkenli çift katlı klemens
3036039

Koruma iletkenli çift katlı klemens, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ek etiketleme opsiyonları
Düşük kontak direnci
Aşınmasız bağlantı noktaları
Yeşil-sarı gövde
Demiryolu uygulamaları için test edildi