ST 4-TWIN-PE - Topraklama klemensi
3031416

Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çok küçük, çok telli kabloların basit kablajı
Yüksüklü kablo kullanırken kesit sınırlaması yoktur
Koruma iletkeni bağlantıları için DIN EN 60947-7-2 veya IEC 60947-7-2 gerekliliklerini karşılar
Şapka tipi ray üzerinden toprak potansiyeline düşük dirençli bağlantı sayesinde yüksek güvenlik seviyesi
DIN rayı ile direkt kontak, ek kablolama gerektirmeden hızlı ve hatasız topraklama sağlar.
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik