RAD-AO4-IFS - I/O genişleme modülü
2901538

Radioline - I/O genişleme modülü, 4 analog akım veya gerilim çıkışı (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Parmak tekeri ile kolay başlatma
Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Çalışırken bile kolay modül değişimi (hot swap)
Zone 2'de kullanım onayı