PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 - Solid-state röle modülü
2980050

Vidalı bağlantılı PLC-BSP.../21 taban klemensli ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 125 V DC, çıkış: 3 - 33 V DC/3 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İnce tasarım
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
RT-III mühürlü solid-state röle
Entegre giriş devresi
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Yüksek anahtarlama gücü
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.