DC/DC konvertörler

DC/DC konvertörler

Regüleli DC gerilim

Tüketici arızalarına meydan vermeyin: DC/DC dönüştürücüler regüleli DC gerilim sağlar.

Geri Güç kaynakları ve UPS

Kategori

Arama DC/DC konvertörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

DC/DC dönüştürücüler regüleli DC gerilim sağlar. Gerilim dönüştürücüler kullanarak uygulamanızdaki bozulmalardan kaçının. Gerilimi yeniden oluştururlar, böylece uzun kablolarda bile yüke her zaman düzenli bir DC gerilim sağlanır. DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir, gerilimi yeniden oluşturur veya elektrik izolasyon vasıtasıyla bağımsız besleme sistemlerinin oluşturulmasını sağlar.

Avantajlarınız

  • En güçlü çıkış tarafı: kolay sistem genişletme, zor yüklerin güvenilir şekilde devreye alınması ve minyatür devre kesicilerin açtırılması (SFB Teknolojisi)
  • En kapsamlı sinyalizasyon: önleyici işlev izleme, hatalar oluşmadan kritik işletim durumlarını bildirir
  • Vidalı veya Push-in bağlantı seçimi
  • Ex ve IECEx onayı, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanımı mümkün kılar
  • QUINT DC/DC dönüştürücüler COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Maksimum işlevli QUINT DC/DC dönüştürücüler

Push-in ve vidalı bağlantı teknolojisine sahip QUINT DC/DC dönüştürücüler  

Push-in ve vidalı bağlantı teknolojisine sahip QUINT DC/DC dönüştürücüler

Maksimum işlevselliğe ve lider teknolojilere sahip QUINT DC/DC dönüştürücüler güvenlik ve güvenilirlik sağlar.SFB Teknolojisi, statik boost (%125) ve önleyici fonksiyon izleme maksimum sistem sürekliliği sağlar.

DC/DC dönüştürücülerinin diğer yeni avantajları, dinamik boost (5 sn için %200), push-in ve vidalı bağlantı teknolojisi ve IECEx onayıdır. Bu patlama riskli bölgelerde kullanıma imkan tanır. Sinyal eşiklerini ve karakteristik eğrileri NFC arayüzü üzerinden ayarlayabilirsiniz.

QUINT DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri

QUINT DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri  

QUINT DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri

QUINT DC/DC dönüştürücüler, 20 A kadar güç değerleri için uygundur. Geniş aralıklı giriş gerilimi ile 480 W'a kadar tüm standart giriş ve çıkış gerilimleri mevcuttur. 12 V DC, 24 V DC veya 48 V DC nominal giriş gerilimlerini 5 - 56 V DC çıkış gerilimlerine dönüştürürler.

Ayrıca, geniş aralıklı girişi olan QUINT DC/DC dönüştürücüler, örneğin demiryolu endüstrisindeki veya elektrik üretimindeki uygulamalar için idealdir. 42 ila 96 V DC veya 67 ila 154 V DC giriş gerilimi sağlar.

QUINT DC/DC dönüştürücüler, koruyucu kaplamalı

QUINT DC/DC dönüştürücüler, koruyucu kaplamalı  

QUINT DC/DC dönüştürücüler, koruyucu kaplamalı

Koruyucu kaplamalı QUINT DC/DC dönüştürücüler son derece dayanıklıdır ve zorlu ortamlar için uygundur. DC/DC dönüştürücülerdeki koruyucu kaplama toz, aşındırıcı gaz, %100 nem, paslanma kaynaklı krepaj akımları ve elektromekanik göçe karşı koruma sağlar.

1500 V TRIO DC/DC dönüştürücü

Dağıtık besleme için TRIO DC/DC dönüştürücü  

Dağıtık besleme için TRIO DC/DC dönüştürücü

TRIO ailesindeki 1500 V DC/DC dönüştürücü, sisteminizi doğrudan sahadan besler ve merkezi şebeke olmadan bile güvenilir bir besleme sağlar. Fotovoltaik ve sürücü teknolojisindeki uygulamalar için idealdir.

Fotovoltaik sistemlerde, merkezi invertörü TRIO DC/DC dönüştürücü ile besleme şebekesi olmadan başlatmak bile mümkündür.

Sürücü teknolojisinde, cihaz ayrıca sistem kontrolörünü beslemek için doğrudan makinede 24 V üretir. 

Fotovoltaik uygulamalar için UNO POWER DC/DC dönüştürücü

Fotovoltaik panolardan direkt besleme  

Birleştirme kutusunu doğrudan fotovoltaik panelden beslemek için UNO DC/DC dönüştürücü

UNO POWER serisi DC/DC dönüştürücülerle kontrol panonuzu doğrudan fotovoltaik sistemden besleyin. 1000 V DC'ye kadar dizi gerilimlerine doğrudan bağlantı yapıldığında, birleştirme kutusu doğrudan fotovoltaik panelden beslenir. Böylece ek montaj maliyetlerinden tasarruf edersiniz ve sistem verimliliğini arttırırsınız.

MINI POWER ile gerilimlerin dönüştürülmesi

10 - 75 V DC gerilimler için MINI POWER  

MINI DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri

MINI POWER serisi DC/DC dönüştürücüler düşük güç seviyeleri için uygundur. Gerilim dönüştürücüler 10 ila 75 V DC giriş gerilimlerinde kullanılabilir. 0.7 ve 2 A akım sağlarlar. Bir LED ve aktif anahtarlamalı çıkış çıkış gerilimini izler. MINI DC/DC dönüştürücüler özellikle ölçme ve kontrol teknolojisi için uygundur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS
Referrer: https://www.google.com/