100 W'a kadar olan güç aralığında, QUINT POWER en küçük boyutlarla üstün sistem kullanılabilirliği sağlar. Önleyici fonksiyon izleme ve sıradışı güç rezervleri, düşük güç aralığındaki uygulamalar için mümkün kılınır.
QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT
-
DC/DC dönüştürücüler
1066704
Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER DIN rayı montajı , giriş: 12 V DC - 24 V DC, çıkış: 12 V DC / 2,5 A
Ürün Ayrıntıları
| Giriş nominal gerilim aralığı | 12 V DC ... 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| Geniş giriş aralığı | evet |
| Elektrik şiddeti, maks. | 35 V DC (60 s) |
| Kalkış akımı | tip. 1,5 A |
| Kapama akımı integrali (I2t) | tip. 0,05 A2s |
| Ani akım sınırlaması | tip. 1,5 A |
| Şebeke tamponlama süresi | tip. 20 ms (24 V DC) |
| Akım tüketimi | tip. 3,55 A (12 V DC) |
| tip. 1,75 A (24 V DC) | |
| Çekme süresi | < 1 s |
| Giriş sigortası | 15 A (hızlı açan, dahili ) |
| Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 10 A ... 16 A (B, C, D, K karakteristikleri veya benzeri) |
| Verimlilik | tip. 92,2 % (12 V DC) |
| Çıkış karakteristiği | U/I Advanced |
| Nominal çıkış gerilimi | 12 V DC |
| Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 5 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, sabit kapasite) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 2,5 A |
| Statik Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
| Dinamik Boost (IDyn.Boost) | 5 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Yüksüz kanıt | evet |
| Değer kaybı | > 60 °C (2.5%/K of POut nom.) |
| Çıkış gücü (PN) | 30 W |
| Çıkış gücü (PStat. Boost) | 37,5 W |
| Çıkış gücü (PDin. Boost) | 60 W |
| Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 25 V DC |
| Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 18 V DC |
| Residüel dalgalanma | < 20 mVSS |
| Kontrol sapması statik | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| Kontrol sapması dinamik | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| Kontrol sapması Giriş gerilimi değişimi | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
| Yükselme zamanı | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Seri bağlantı | Evet |
| Maksimum yüksüz güç kaybı | < 0,5 W |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 2,7 W |
| Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
| Sigorta koruması (sekonder tarafı) | elektronik |
| Giriş | |
| Kutup | 1.x |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG (tavsiye edilen) | 24 ... 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Çıkış | |
| Kutup | 2.x |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG (tavsiye edilen) | 24 ... 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Sinyal | |
| Kutup | 3.x |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG (tavsiye edilen) | 24 ... 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| LED sinyalizasyon | |
| Sinyal eşiği | > PThr (LED sarı renkte yanar, çıkış gücü > PThr, döner seçici anahtarın ayarına bağlı olarak) |
| > 0,9 x USet (LED yeşil yanar) | |
| < 0,9 x USet (LED yeşil yanıp söner) | |
| Sinyal çıkışı Konfigüre edilebilir | |
| Dijital | 0 V DC |
| 12 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 12 V DC |
| 22 mA | |
| 12 V DC, UOut > 0,9 x USet için | |
| Faz sayısı | 1,00 |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 2,6 kV DC (tip testi) |
| 1,2 kV DC (Rutin test) | |
| Anahtarlama frekansı | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Yardımcı dönüştürücü aşaması) |
| 70,00 kHz ... 150,00 kHz (Ana dönüştürücü aşaması) |
| Ürün tipi | DC/DC dönüştürücüler |
| Ürün gamı | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2804000 h (25 °C) |
| > 1590000 h (40 °C) | |
| > 687000 h (60 °C) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Aşırı gerilim kategorisi (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 1,25 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 422000 h |
| Ek metin | 12 V DC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 2,5 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 226000 h |
| Ek metin | 12 V DC |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 2,5 A |
| Sıcaklık | 30 °C |
| Süre | 452000 h |
| Ek metin | 12 V DC |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 106 mm |
| Derinlik | 90 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol (aktif) | 15 mm / 15 mm (POut ≥%50 ) |
| Montaj mesafesi sağ/sol (pasif) | 5 mm / 5 mm (POut ≥%50 ) |
| Montaj mesafesi sağ/sol (aktif, pasif) | 0 mm / 0 mm (POut ≤%50 ) |
| Montaj mesafesi üst/alt (aktif) | 30 mm / 30 mm (POut ≥%50 ) |
| Montaj mesafesi üst/alt (pasif) | 30 mm / 30 mm (POut ≥%50 ) |
| Montaj mesafesi üst/alt (aktif, pasif) | 30 mm / 30 mm (POut ≤%50 ) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: PN ≥ 50 %, 5 mm yatay, 15 mm aktif komponentlere yakın, 50 mm düşey yan yana dizilebilir: PN <50 %, 0 mm yatay, 40 mm dikey üst, 20 mm dikey alt |
| Koruyucu kaplamalı | yok |
| UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Gövde tipi | Polikarbonat (PC), UL 94 V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -40 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 5000 m (> 2000 m, zayıflamayı dikkate alın) |
| İklim sınıfı | 3K22 (EN 60721-3-3 uyarınca) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, ±2,5 mm genlik; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 Dak. (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
| Sıc kodu | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Ölçüm, kontrol ve laboratuvar ekipmanı için güvenlik | |
| Standart tanımlama | Elektriksel güvenlik (kontrol ve regülasyon cihazlarına yönelik) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 |
| Koruyucu ekstra alçak gerilim | |
| Standart tanımlama | Koruyucu ekstra alçak gerilim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61010-1 (SELV) |
| Şebeke gerilimi düşmeleri | |
| Standart tanımlama | Şebeke varyasyonu/düşük gerilim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Tanımlama | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Tanımlama | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Tanımlama | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Tanımlama | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Tanımlama | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Tanımlama | CB şeması (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Gemi inşası | |
| Tanımlama | DNV |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri, elektrik santrali | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| İletilen gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | Ek temel standart EN 61000-6-5 (anahtarlama cihazlarında bağışıklık), IEC/EN 61850-3 (güç kaynağı) |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
| DNV GL iletilen gürültü emisyonları | |
| DNV | Sınıf B |
| Ek metin | Köprü ve döşeme alanı |
| DNV GL gürültü yayılması | |
| DNV | Sınıf B |
| Ek metin | Köprü ve döşeme alanı |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 4) |
| Hava deşarjı | 15 kV (Test seviyesi 4) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
| Test alan şiddeti | 20 V/m (Test seviyesi 3) |
| Frekans aralığı | 1 GHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Sinyal | 2 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Sinyal | 1 kV (Test seviyesi 4 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Giriş/çıkış/sinyal | asimetrik |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
| Güç frekansı manyetik alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-8 |
| Frekans | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Test alan şiddeti | 100 A/m |
| Ek metin | 60 s |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Frekans | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Test alan şiddeti | 1 kA/m |
| Ek metin | 3 s |
| Frekans | 0 Hz |
| Test alan şiddeti | 300 A/m |
| Ek metin | DC, 60 s |
| Ani gerilim düşüşleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-29 |
| Gerilim | 24 V DC |
| Gerilim çökmesi | 70 % |
| Periyot sayısı | 0,5 / 1 / 25 periyot |
| Süre | 100 ms |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim çökmesi | 40 % |
| Periyot sayısı | 5 / 10 / 50 periyot |
| Süre | 100 ms |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Gerilim çökmesi | 0 % |
| Periyot sayısı | 0,5 / 1 / 5 / 50 periyot |
| Süre | 50 ms |
| Ek metin | Test seviyesi 2 |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe biçimli manyetik alan | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-9 |
| Test alan şiddeti | 1000 A/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Asimetrik iletilen parazit değişkenleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-16 |
| Test kademesi 1 | 15 Hz 150 Hz (Test seviyesi 3) |
| Gerilim | 10 V 1 V (Kalıcı) |
| Test kademesi 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Test seviyesi 3) |
| Gerilim | 1 V |
| Test kademesi 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Test seviyesi 3) |
| Gerilim | 1 V 10 V |
| Test kademesi 4 | 15 kHz 150 kHz (Test seviyesi 3) |
| Gerilim | 10 V |
| Test kademesi 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Test seviyesi 3) |
| Gerilim | 10 V (Kalıcı) |
| Test kademesi 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Test seviyesi 3) |
| Gerilim | 100 V (1 s) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| DC gerilimin alternatif bileşeni | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-17 |
| Alternatif komponent | 10 % (UN) |
| Frekans | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Zayıflatılmış salınımlı dalga | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-18 |
| Giriş, çıkış (test seviyesi 1) | 1 MHz (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| Gerilim | 0,5 kV |
| Giriş, çıkış (test seviyesi 2) | 1 MHz (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
| Gerilim | 1 kV |
| Sinyaller (test seviyesi 1) | 1 MHz (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| Gerilim | 0,5 kV |
| Sinyaller (test seviyesi 2) | 1 MHz (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
| Gerilim | 1 kV |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Zayıflatılmış salınımlı manyetik alan | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-10 |
| Test alan şiddeti | 100 A/m |
| Test kademesi 1 | 100 kHz |
| Test alan şiddeti | 100 A/m |
| Test kademesi 2 | 1 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kriter C | Çalışma davranışında geçici ters etkiler, cihaz tarafından otomatik olarak düzeltilir veya çalışma elemanları işletilerek eski haline getirilir. |
| Ürün numarası | 1066704 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMD |
| Ürün Kodu | CMDI43 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626734255 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 215 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 172 g |
| Gümrük tarife no | 85044095 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | 9c878f7f-4d9b-480d-8667-aa365ab106a2 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 8,723 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
DC/DC dönüştürücü hangi uygulamalar için kullanılabilir?
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önley... Daha fazla görüntüle
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önleyerek hassas yükler ve sistem bileşenleri üzerinde parazit oluşmasını önler.
Daha az görüntüleUygulamamda standart minyatür devre kesiciyi seçime bağlı olarak tetiklemek için QUINT DC/DC dönüştürücüyü kullanabilir miyim?
Hayır, yalnızca > 100 W QUINT DC/DQUINT DC/DC dönüştürücüleri kullanırsanız SFB Technology ile standart minyatür devre kesicileri güvenle tetikleyebilirsiniz.