Parça çeşitliliğini azaltın ve depolama maliyetlerini düşürün Makine üretim maliyetlerini olabildiğince düşük tutmak için mükemmel şekilde koordine edilmiş ürün çözümlerinin önemi büyüktür. Tek tip ve standart aksesuarlar birçok ürün grubunda kullanılabilir. Tek tip tasarım ve işletim konseptleri sayesinde standartlaştırılmış ürünler, montaj mühendisleri ve servis teknisyenleri için işletmeye alma ve bakımı kolaylaştırır.

Köprü ve etiket gibi kapsamlı aksesuarlara sahip DIN rayı üzerindeki klemensler

Makine imalatında parça çeşitliliğini azaltmaya genel bakış

İnteraktif görüntü haritası: Makine imalatında parça çeşitliliğini azaltmak
Yalın kurumsal kaynak planlama sistemi
Ortak parçaların kullanılması depolama maliyetlerini azaltır ve kurumsal kaynak planlama sistemini düzene sokar. Çünkü, her ürün bir depolama yerine ihtiyaç duyar ve kurumsal kaynak planlama sisteminde her ürün için hem teknik hem de ticari verilerin oluşturulması gerekir.
Yalın kurumsal kaynak planlama sistemi
Daha uygun maliyetli üretim
Makine üretim maliyetlerini olabildiğince düşük tutmak için mükemmel koordine edilmiş ürün çözümlerinin önemi büyüktür.
Daha uygun maliyetli üretim
Hızlı çalıştırma ve bakım
Tek tip sofistike tasarımı ve işletim konseptleriyle standartlaştırılmış ürünler, montaj mühendisleriniz ve servis teknisyenleriniz için devreye alma ve bakımı kolaylaştırır.
Hızlı çalıştırma ve bakım