Yüksek teknoloji üretim hatlarının kolay kablolaması
Yüksek teknoloji üretim hatlarının kolay kablolaması
Hamlar, Bavyera'daki yüksek teknolojili makine imalatı şirketi Grenzebach Maschinenbau GmbH'nin merkezi kontrol panosu imalat tesisinde yaklaşık 60 vasıflı işçi çalışıyor. Bu işçiler, yılda 1000 metrenin üzerinde anahtarlama cihazına eşdeğer üretim yapıyor. Grenzebach'ın üretim hatları dünyanın her yerinde kullanılıyor – kısa iş yapma süreleri ve tesiste hızlı işletmeye alma, şirketin başarısında önemli bir rol oynuyor. Şirket, yerden ve zamandan kazandıran Push-in teknolojili klemenslere güveniyor.
Grenzebach, çok amaçlı kullanma, işleme ve otomasyon teknolojisi konseptleriyle bu sektörde dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir. Bu üretici şirket, 1.500'den fazla çalışana sahip olup küçük ve orta ölçekli şirketlere karmaşık kontrolörler dahil komple sistemler temin ediyor. Bu sistemler tabaka cam, alçıpan ve yalıtım levhaları üretmek ve işlemek, ayrıca ince tabaka fotovoltaik modüller üretmek için kullanılıyor. Eğlence endüstrisi için ekran camı, cep telefonlarından ekranlara kadar, temiz oda koşullarında üretiliyor. Grenzebach'ın yüksek teknoloji çözümleri, dünya genelinde otomasyon ve malzeme akış kontrolü konusunda taleplerin yüksek olduğu her yerde kullanılıyor.
Üretimde kısa iş yapma süreleri ve son müşteride sistemlerin hızlı işletmeye alınması, anahtarlama cihazlarının kapsamlı standardizasyonunu gerektirir. Bu nedenle sistemin bütünü modüler fonksiyonel ünitelere bölünmüştür. Örneğin bir düz cam işleme hattında, belirli bir kesme işlemi için standartlaştırılmış kesme ekipmanı kontrol panosu, bu ünitelerin her biri için ana kontrol panosuna flanşlanır.
Kontrol panolarının kablo bağlantılarını kolay ve güvenilir şekilde yapmak için Push-in klemenslerin avantajlarını kullanıyoruz. Yüksüklü en küçük kabloların bile özel aletler kullanmadan bağlantı alanına kolayca yerleştirilebilmesi, kablolama sırasında çok fazla zaman kazandırıyor.
Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve hatasız kablolama
Push-in klemenslerin özel yay sistemi iletken takma kuvvetlerini %50 azaltır ve 0,34 mm² veya daha yüksek iletkenlerin direkt ve yay baskılı olarak takılmasına izin verir. Eşzamanlı yüksek kablo çekme kuvvetleri durumunda, bağlantı emniyeti, gaz sızdırmazlık ve titreşime dayanıklılık korunur. Turuncu buton, yanlış kullanım durumunda, örneğin yanlış alet kullanılması halinde bağlantı noktalarını hasardan korur. İnşaat alanında, aynı zamanda kontrol panosu da sisteme daha çabuk ve güvenli şekilde bağlanır. Buton, kabloların yanlış takılmasını engeller. 16 mm²'ye kadar Push-in klemensler, CLIPLINE complete sisteminin entegre bir parçasıdır. Sonuç olarak tüm ürün aileleri; geçmeli köprüler, test aksesuarları ve markalama gibi aynı aksesuarları kullanır.
Grenzebach'ın sistemleri dünya genelinde kullanıldığından, hem UL onayı hem de klemenslerin titreşim ve darbe dayanımı önemli bir rol oynamaktadır. Biller: "Sistemler inşaat alanına taşınırken genellikle darbe ve titreşim yükleri oluşur. Buna rağmen, tüm temas noktaları mükemmel şekilde çalışmalıdır."
Push-in klemensler, DIN EN 60947-7'ye uygun tüm piyasa ve endüstrilerde kullanım için tasarlanmıştır. UL ve CUL/CSA standartlarına uygun ABD pazarı için onaylara ilave olarak, IECEx'e göre taşıma teknolojisi, gemi inşaatı ve proses endüstrisi için endüstriye özgü onaylar da mevcuttur.