Sert ahşap için yüksek performanslı işleme makineleri
Sert ahşap için yüksek performanslı işleme makineleri hızlı şekilde kablolanır
Ahşap her zaman dünya çapında talep gören bir malzeme olmuştur. Çağdaş bir görünüm elde etmek için karmaşık ahşap işleme makineleri kullanılmaktadır. Makinelerin üretim süresi kısaldıkça kablolama daha hızlı yapılmalıdır. Sert ahşap işleme makineleri ve anahtar teslimi üretim sistemleri alanında pazar lideri olan Weinig, sistemlerini Push-in bağlantılı klemenslerle tasarlarken yer ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Kolay, hızlı ve aletsiz kablo bağlantısı ile kablolama süresi kısalır. Phoenix Contact'ın Push-in klemenslerinin kullanımı için belirleyici faktör, hem atölyede hem de son müşterinin sahasında bir araya getirildiğinde özel alet gerektirmeyen kablo bağlantısıdır.
Sert ahşap işleme makineleri ve anahtar teslim üretim sistemlerinde pazar lideri
Weinig Group, katı ahşap işleme makineleri ve endüstriyel ve manüel operasyonlar için anahtar teslim üretim sistemlerinde pazar lideridir. 100 yılı aşkın süredir Weinig adı ahşap işçiliğinde kalite ve gelişimin simgesi haline gelmiştir. Makinelerin başarılı seri üretimine ek olarak şirket, müşterilerine giderek daha fazla özel çözümler sunuyor. Almanya'da yaklaşık 900 çalışanı bulunan şirket, müşteri taleplerine göre günde dört özel makine ve sistem planlıyor ve üretiyor. Genel merkezi Tauberbischofsheim'da bulunan şirket, 2.200'den fazla personel istihdam etmekte ve tüm kıtalarda temsil edilmektedir. İhracat kotası yüzde 83'tür.
Başarının anahtarı standardizasyon ve optimize edilmiş, tutarlı şekilde yapılandırılmış üretim süreçleridir
İlk fikirden tüm makine veya anahtar teslim sisteme kadar her zamankinden daha zorlu müşteri taleplerini uygulama süresi, makine imalat şirketleri için giderek kısalıyor. Gerhard Göbel, Weinig'de merkezi şalt ekipmanı üretiminden sorumlu. 80 uzmandan oluşan ekibiyle birlikte müşteriye özel bir makine veya sistem için sadece sekiz ila on beş gün içinde tüm şalt sistemini üretiyor. Kontrol panosundaki temel işlevlerin standardizasyonu, içinde şalt donanımının üretildiği optimize edilmiş, tek tek parçaların seçiminden ön ve son montaja kadar tutarlı şekilde yapılandırılmış üretim sürecinin olduğu kadar başarı faktörlerinden biridir. Sonuç olarak, sisteme monte edilen tüm bileşenler için kalitenin yanı sıra sistemin üretimi sırasında sağladığı zaman tasarrufu da dikkate alınmaktadır.
Panolarımızı hızlı ve kolay ancak güvenilir şekilde kablolamak için Phoenix Contact'ın Push-in bağlantı klemenslerinin avantajlarından yararlanıyoruz. "Yüksüklü en küçük kablolar bile alet kullanmadan bağlantı alanına kolayca yerleştirilebiliyor. Kontrolördeki çok sayıda kablolama noktası göz önüne alındığında bu bize çok zaman kazandırıyor.”
Push-in klemensler sayesinde kontrol panosunda hızlı ve kolay kablolama
Artan müşteri isteklerine rağmen daha kısa süren işçilik aşamaları ve aynı zamanda kablolama süresine de olumlu etki. Bu nedenle Weinig, CLIPLINE complete klemens serisinin hızlı, kablolaması kolay Push-in klemenslerine güveniyor. Ağaç işleme makinelerinin tüm kontrolör kablolaması, kontrol panosunun alt kısmındaki masa tasarımlı kompakt çift katlı klemensler aracılığıyla gerçekleştirilir. Daha sonra - müşteri sahasında yapım söz konusuysa - makineler direkt bağlantı yoluyla kontrol panosuna hızlı ve güvenli şekilde bağlanır. İki geniş yüzeyli markalama seçeneği iyi bir genel bakış sağlar. Push-in bağlantı teknolojisinin turuncu renkli basmalı butonu kablolama sırasında yanlış bağlantıyı önler. Göbel'e göre, "Kabloların bağlantı girişleri kolayca tanınabilir, yani artık kablolama hatası söz konusu değil."
Çift katlı klemenslerin her iki katında da çift işlevli bir kanal mevcuttur. Sonuç olarak, tüm potansiyel dağıtım işleri CLIPLINE complete sisteminin geçmeli köprüleri ile zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak şekilde yönetilebilir. Montajsız test adaptörleri de fonksiyon kanallarına temas eder. Şalt ekipmanı test sahasına kolayca bağlanabilir.
Weinig makineleri dünya çapında kullanılmaktadır. Göbel, "Push-in klemensler için uluslararası onaylara ihtiyacımız var" diyor ve ekliyor: “Hem sistemin çalışmasında hem de nakliye sırasında temas noktaları darbe ve titreşime maruz kalıyor. Push-in klemenslerin yüksek güvenlik sağladığı yer de burasıdır.” Tüm endüstrilerde ve pazarlarda kullanım için Push-in klemensler IEC 60947-7'ye göre tasarlanmıştır. Amerikan pazarı için UL ve CSA onayları ve IEC-EX'e göre ulaşım teknolojisi ve proses mühendisliği için sektöre özel onaylar ve tüm ticari gemi imalat onayları mevcuttur.
Weinig şirket standardı çok telli kabloların dağılmaya karşı korunması için yüksüklü kablo kullanımını şart koşar. Göbel: "Mobil soyma ve sıkma cihazıyla büyük ölçüde zaman kazanıyoruz ve uzman ekibimiz zamanlarını başka işlere ayırabiliyor" diyor.
Tüm müşteri isteklerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan yüksek teknolojili özel makineler - yaklaşımımız budur ve bu nedenle piyasadaki en iyi bileşenlere ihtiyacımız var.