Geçmeli klemenslere genel bakış Tek tarafı konnektörlü klemensler (çift katlı ve çok katlı klemensler) Bağlantı yöntemi versiyonları Teknoloji Tip Ürün No. r e l s n e m e k i l l e m ç e G l | e t e p m o c E N I L P I L C Tip Ürün No. PTTB 1,5/S/2P 3212439 Bağlantı teknolojisi Push-in / geçmeli bağlantı Mavi muhafaza versiyonu PTTB 1,5/S/2P BU PE versiyonu Akım / gerilim PTTB 1,5/S/2P-PE 16 A / 500 V 3212442 3212455 Push-in geçmeli bağlantı Hızlı geçmeli bağlantı PTTBS 1,5/S/2P 3214495 QTTCB 1,5/ 2P 3050196 Kesit aralığı (IEC//AWG) 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 … 14 Tip Ürün No. PTTB 2,5/2P 3210871 Bağlantı teknolojisi Push-in / geçmeli bağlantı Mavi muhafaza versiyonu PTTB 2,5/2P BU PE versiyonu Akım / gerilim PTTB 2,5/2P-PE 22 A / 500 V 3210884 3210897 Push-in geçmeli bağlantı Vidalı geçmeli bağlantı Yaylı geçmeli bağlantı PTTBS 2,5/2P UTTB 2,5/2P STTB 2,5/2P 3211260 3060351 3040054 Kesit aralığı (IEC//AWG) 0,14 mm² … 2,5 mm² // 26 … 14 Tip Ürün No. STTB 2,5/2P SO 3040892 Bağlantı teknolojisi Yaylı / geçmeli bağlantı Mavi muhafaza versiyonu STTB 2,5/2P BU SO PE versiyonu Akım / gerilim STTB 2,5/2P-PE SO 22 A / 500 V 3040902 3040915 Kesit aralığı (IEC//AWG) 0,08 mm² … 2,5 mm² // 28 … 14 Tip Ürün No. PTTBS 2,5-TWIN/2P 3210604 Bağlantı teknolojisi Push-in / geçmeli bağlantı Mavi muhafaza versiyonu PTTBS 2,5-TWIN/2P BU 3210605 PE versiyonu Akım / gerilim PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE 3210606 18 A / 500 V Kesit aralığı (IEC//AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 … 14 Tip Ürün No. PTS 1,5/S-3L/3P 1027881 Bağlantı teknolojisi Push-in / geçmeli bağlantı Mavi muhafaza versiyonu PTS 1,5/S-3L/3P BU 1027882 Akım / gerilim 15 A / 500 V Kesit aralığı (IEC//AWG) 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 … 14 Tip Ürün No. PTS 1,5/S-PE/L/N/3P 1027886 Bağlantı teknolojisi Push-in / geçmeli bağlantı Akım / gerilim 15 A / 500 V Kesit aralığı (IEC//AWG) 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 … 14 Push-in geçmeli bağlantı PTS 1,5/S-3PE/3P 1027884 Phoenix Contact 63