Różne złączki szynowe z bocznym przyłączem przewodu

Seria złączek szynowych PTV

Złączki szynowe PTV łączą w sobie zalety beznarzędziowego przyłącza Push-in z bocznym wejściem przewodu złączki z zaciskiem śrubowym. Złączki szynowe PTV umożliwiają zatem bezpośrednie i szybkie podłączenie oraz przejrzyste oprzewodowanie bez konieczności zginania przewodów w jednej tylko złączce.

Korzyści

  • Łatwy montaż i odczyt oznaczników przewodów i punktów zaciskowych
  • Przejrzyste oprzewodowanie bez zginania przewodów
  • Szybkie i bezobsługowe przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu Push-in bez użycia narzędzi
  • Proste wypinanie przewodu bez specjalnych narzędzi
  • Jakość połączenia niezależna od momentu dokręcenia dzięki stykowi sprężynowemu
  • Wprowadzanie przewodów z boku umożliwia często oprzewodowanie z zaciskami śrubowymi w szafie sterowniczej
  • Stosowanie akcesoriów CLIPLINE complete
Złączka szynowa Push-in z bocznym wejściem przewodu i przezroczystą komorą stykową

Boczne przyłącze Push-in

Technologia Push-in

Do złączek szynowych PTV można podłączać bezpośrednio i bez jakichkolwiek narzędzi zarówno druty, jak i przewody zarobione tulejką. Kształt sprężyny pozwala na łatwe wetknięcie drutów o przekroju od 0,5 mm². Wsunięcie przewodu powoduje samoczynne otwarcie sprężyny, zapewniając wymaganą siłę docisku.

Dzięki przyciskom można podłączać linki bez tulejki o przekroju od 0,14 mm². Niezależnie od długości przewodu sprężyna stykowa zapewnia maksymalną siłę połączenia i wyciągania przewodu oraz szczelne połączenie odporne na wibracje. Wysokiej klasy stop miedzi ze specjalną powłoką zapewniają minimalną rezystancję przejścia i maksymalne przewodzenie prądu.

Złączki przelotowe i różne złączki wieloprzewodowe w jednym bloku złączek.

Złączki przelotowe i wieloprzewodowe

Złączki przelotowe i wieloprzewodowe

Złączki przelotowe i złączki wieloprzewodowe wyróżniają się kompaktową budową. Złączki szynowe są niezwykle elastyczne w montażu oraz umożliwiają szybkie i łatwe oznakowanie. Ponadto te złączki szynowe można sprawdzić szybko i łatwo na odczepach pomiarowych lub w otworze funkcyjnym. Dzięki temu złączki szynowe należą do najbardziej uniwersalnych elementów techniki połączeniowej.

Kilka złączek dwupoziomowych w jednym bloku złączek

Złączki dwupoziomowe z przesunięciem poziomu

Złączki dwupoziomowe

Złączki dwupoziomowe to kompaktowe złączki szynowe, które umożliwiają równoległe ułożenie dwóch potencjałów. Dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu i różnym wersjom mostków złączki dwupoziomowe można łączyć w poziomie i w pionie. Pozwala to na połączenie nie tylko złączek obok siebie, lecz również różnych poziomów.

Złączki dwupoziomowe mają dodatkowo przesunięcie poziomu. Przesunięcie to umożliwia łatwy dostęp do dolnego poziomu i jego przycisków przy kompletnym oprzewodowaniu.

Złączki bezpiecznikowe w jednym bloku złączek

Złączki bezpiecznikowe

Złączki bezpiecznikowe

Kompaktowe złączki bezpiecznikowe PTV umożliwiają przejrzyste zintegrowanie bezpieczników typu G 5 x 20 w systemie. Złączki są wyposażone w obrotową dźwignię, która zapewnia szybką i komfortową wymianę bezpieczników.

Wskaźniki optyczne pozwalają na szybką identyfikację uszkodzonych bezpieczników niezależnie od kierunku prądu. Dzięki bocznemu przyłączu przewodu dźwigienki złączek bezpiecznikowych otwiera się łatwo do końca nawet przy podłączonym przewodzie.

Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym w jednym bloku złączek

Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym

Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym

Złączki odłącznikowe PTV z bocznym przyłączem przewodu zapewniają przejrzyste rozdzielenie prądów sygnałów w warunkach ograniczonej przestrzeni. Oferta złączek szynowych obejmuje wersje z otworem funkcyjnym oraz wersje bez otworu funkcyjnego.

Obwody złączek z odłącznikiem nożowym otwiera się łatwo standardowym wkrętakiem. Dzięki blokowaniu dźwigni rozłączających w pozycjach końcowych stany przełączania złączek z odłącznikiem nożowym są stabilne i zawsze jednoznacznie widoczne. Natomiast złączki odłącznikowe PTV posiadają przerwę, w której można zamontować bez użycia narzędzi różne wtyki funkcyjne.

Aby zagwarantować optymalną możliwość kontroli mimo zajętego otworu funkcyjnego, złączki szynowe posiadają dwustronne odczepy pomiarowe. Odczepy pomiarowe gwarantują łatwe i bezpieczne pomiary i testy. Duża powierzchnia połączenia na belce prądowej zapewnia niezawodne wyniki pomiaru.

Przerwa złączek odłącznikowych z różnymi wtykami funkcyjnymi

Wielofunkcyjna przerwa

Wielofunkcyjna przerwa

Złączki odłącznikowe PTV mają standardową przerwę. W przerwie można umieścić różne wtyki, np. wtyk bezpiecznikowy, wtyk do elementów elektronicznych, złączkę przelotową czy wtyk rozłączający. Tak duża różnorodność pozwala na dużą indywidualizację rozdzielnicy. Istnieje możliwość implementacji wtyków funkcyjnych. Złączkę odłącznikową można przemienić szybko i łatwo w złączkę do elementów elektronicznych, złączkę bezpiecznikową czy złączkę przelotową.

Blok złączek rozłączalnych pomiarowych z wbudowanymi gniazdami pomiarowymi

Złączki rozłączalne pomiarowe z wbudowanymi gniazdami pomiarowymi

Złączki rozłączalne pomiarowe

PTVME 6/S… to złączki rozłączalne pomiarowe z pionowym przyłączem Push-in. Są one przeznaczone do wszystkich aplikacji oprzewodowania wtórnego rozdzielnic do przekładników i sygnałów. Złączki te mają napięcie znamionowe 1000 V i prąd znamionowy 30 A, dzięki czemu wyróżniają się wyższą odpornością na przebicie i przeskok iskry.

Obie wersje złączek różnią się pod względem gniazd pomiarowych. Wersje ... 6/S można uzupełnić opcjonalnie o gniazda pomiarowe jako akcesoria. W wersji ... 6/S-P gniazda pomiarowe 4 mm są zintegrowane fabrycznie.

Wybór wersji zależy od indywidualnych preferencji. Wersje ze zintegrowanymi gniazdami pomiarowymi pozwalają na oszczędność czasu i kosztów oprzewodowania. W wersji bez zintegrowanych gniazd pomiarowych można zastosować izolowane gniazda pomiarowe Phoenix Contact. Umożliwia to wykonywanie testów i pomiarów również przy użyciu przewodów pomiarowych przystosowanych do trzymania w ręce wg IEC EN 61010-031.

Ochrona przed przepięciami Push-in typu 2

Ochrona przed przepięciami Push-in typu 2

Ochrona przed przepięciami Push-in typu 2

VAL-MS-PT to pierwszy na świecie ogranicznik przepięć typu 2 oparty na technice połączeń Push-in. Złączka PTV jest zintegrowana z ogranicznikiem przepięć, dzięki czemu oferuje atuty wygodnej instalacji również w tej dziedzinie. Nie ma konieczności sprawdzania zalecanego momentu dokręcenia.
Dzięki możliwości oprzewodowania przelotowego nie są potrzebne dodatkowe materiały instalacyjne. Opcjonalny zestyk komunikacji zdalnej umożliwia monitorowanie urządzeń zabezpieczających. Można go zainstalować wygodnie również w oprzewodowaniu przelotowym.