Nie ważne czy małe czy duże, proste czy kątowe, natryskiwane, czy konfekcjonowane na miejscu; to i więcej oferuje program okrągłych złączy wtykowych firmy Phoenix Contact.
Korzyści
Niezawodne zastosowanie — dzięki solidnej konstrukcji i materiałom o wysokiej jakości
Pół obrotu daje szybkie i bezpieczne przyłączenie – dzięki szybkiemu ryglowaniu SPEEDCON
Transmisja sygnałów pozbawiona zakłóceń — dzięki złączom wtykowym z ochroną EMC
Wielopinowe i wydajne — z 19 pinami dla transmisji sygnałów i mocy do 70 A
Okrągłe złącza wtykowe M23 do konfekcjonowania
Seria M23 ADVANCE
Wytrzymałe złącze wtykowe M23 do transmisji sygnałów
6- do 19-pinowe
Ochrona EMC
Złącze zaciskane
Możliwość kodowania mechanicznego
Do wyboru z szybkim ryglowaniem SPEEDCON
Zalewane okrągłe złącza wtykowe
Zalewane okrągłe złącza wtykowe
M17
Do 17 pinów do przenoszenia sygnału
Do 9 pinów do przenoszenia mocy do 20 A
Prosta konstrukcja
M23
Do 17 pinów do przenoszenia sygnału
6 lub 8 pinów do przenoszenia mocy do 30 A
Konstrukcja prosta lub kątowa
Konstrukcja kątowa, po raz pierwszy z możliwością obrotu ponad 240°
M40
6 lub 8 pinów do przenoszenia mocy do 70 A
Prosta konstrukcja
Optymalne prowadzenie kabla
Obrotowe okrągłe złącza wtykowe M23
Po raz pierwszy z możliwością obrotu: kątowe okrągłe złącza wtykowe M23 po raz pierwszy z możliwością obrotu o ponad 240°. Umożliwia to optymalne, dopasowane do instalacji prowadzenie kabli.
Szybki montaż
Opcjonalnie z szybkim ryglowaniem SPEEDCON
Tylko pół obrotu: za pomocą szybkiego ryglowania SPEEDCON firmy Phoenix Contact można montować okrągłe złącza wtykowe, wykonując tylko pół obrotu. W ten sposób czas montażu redukuje się o 90 procent.
Chcesz się dowiedzieć więcej?
Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się więcej na temat wytrzymałych okrągłych złączy wtykowych do sygnałów i mocy.
"$pageName" na