Złącza światłowodowe do transmisji danych serii M17 MPO

Wysoka gęstość upakowania w solidnym opakowaniu: Phoenix Contact prezentuje przemysłowe złącza MPO do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach elektrycznych. Solidne interfejsy światłowodowe wyróżniają się wysokiej jakości włóknami optycznymi, które gwarantują stabilną prędkość transmisji na duże odległości.
Złącza światłowodowe do transmisji danych serii M17 MPO

Korzyści

  • Idealne do nowoczesnego okablowania do przesyłania danych: wysokiej klasy włókna optyczne o zoptymalizowanej tłumienności odbiciowej
  • Kompaktowe gniazda umożliwiają realizację nawet 72 światłowodowych przyłączy czołowych na 1U
  • Ochrona przed zakłóceniami: najwyższe siły wyciągania dzięki wytrzymałej blokadzie śrubowej
  • Plug & Play: zamontowane wstępnie komponenty do łatwej instalacji bez dodatkowych narzędzi
  • Łatwe zamawianie: gniazda i złącza kablowe, koncentratory i kable od jednego dostawcy
Solidne złącza do transmisji danych serii M17 MPO

Solidne złącza do transmisji danych serii M17 MPO

Złącza światłowodowe nadają się idealnie do transmisji danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach energetycznych. Umożliwiają one realizację do 72 przyłączy czołowych na 1U.

Złącza do transmisji danych do światłowodów

Złącza do transmisji danych do światłowodów

Phoenix Contact oferuje odpowiednią technikę przyłączeniową do okablowania światłowodowego. Ofertę uzupełniają przyłącza urządzenia, panele krosownicze oraz złącza i rozdzielacze na szynę DIN.

Przemysłowe złącza MPO do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach elektrycznych

Przemysłowe złącza MPO do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach elektrycznych.
Złącza MPO do warunków przemysłowych YouTube