Zasilacz i ochrona urządzenia Zapewnij najwyższą dyspozycyjność systemu dzięki zasilaczom i wyłącznikom Phoenix Contact.
Najważniejszą kwestią w przypadku maszyn i urządzeń jest ich wysoka dyspozycyjność. Dzięki odpowiedniemu połączeniu zasilaczy i wyłączników Phoenix Contact zapewnisz niezawodność i ochronę swojego systemu przed przeciążeniem i zwarciem.
Wybierz odpowiednie produkty, uzyskując w ten sposób wymaganą dyspozycyjność.
TRIO POWER, QUINT POWER i CBMC
Idealnie dobrany zestaw
W zastosowaniu wyłączników elektronicznych nawet niewielka rezerwa prądu wystarczy do zagwarantowania niezawodnego działania wyłącznika.
Nasze zasilacze TRIO POWER i QUINT POWER nawet przy 100-procentowym obciążeniu oferują dodatkowo dynamiczną rezerwę mocy. Dzięki temu nie trzeba stosować mocniejszego zasilacza, niż wynika to z zapotrzebowania. Prąd w uszkodzonych torach prądowych jest ograniczany i wyłączany, podczas gdy inne części urządzenia kontynuują pracę.
QUINT POWER i CB TM
Bezpieczeństwo dzięki SFB Technology
Zasilacz QUINT POWER z SFB Technology to idealny partner wyłączników termomagnetycznych. Do bezpiecznego wyzwalania wyłączników termomagnetycznych potrzebny jest bowiem krótkotrwale prąd o natężeniu stanowiącym wielokrotność prądu znamionowego.
QUINT POWER z SFB Technology dostarcza przez 15 milisekund nawet 6-krotność prądu znamionowego. Uszkodzone tory są separowane galwanicznie. Zapewnia to niezawodną ochronę systemu przed przeciążeniem i zwarciem.
Budowa systemu redundancyjnego
Maksymalna dyspozycyjność
Oprócz selektywnego zabezpieczenia poszczególnych torów prądowych redundancyjna konstrukcja systemu zasilania zapewnia dodatkową dyspozycyjność systemu.
Przy redundancyjnym wykonaniu zasilacza i okablowania, np. zapady napięcia w odgałęzieniu zasilania pierwotnego nie mają wpływu na napięcie wyjściowe.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej na temat zasilaczy i wyłączników.