Listwy kontrolno-pomiarowe PxC-SKA Do stosowania w obwodach rozliczeniowych układów pomiaru energii oraz do pomiaru prądów i napięć na potrzeby własne.
Zastosowanie listew kontrolno-pomiarowych
Listwy kontrolno-pomiarowe PxC-SKA służą do łączenia obwodów wtórnych przekładników prądowych i napięciowych z obwodami prądowymi i napięciowymi liczników energii elektrycznej. Zapewniają bezprzerwową dostawę energii elektrycznej do odbiorcy w przypadku okresowych kontroli licznika lub przy konieczności wymiany urządzenia pomiarowego. Listwy złożone są z modułowych złączek rozłączalnych z możliwością zwierania obwodów wtórnych przekładników prądowych za pomocą mostka.
Montaż listew PxC-SKA
Każda listwa PxC-SKA jest przystosowana do bezpośredniego montażu na płycie montażowej lub innym elemencie konstrukcyjnym i po podłączeniu przewodów gotowa do pracy.
Listwa jest również wyposażona w transparentną, zamkniętą pokrywę oraz wsporniki umożliwiające zaplombowanie listwy.
Listwa PxC-SKA 02
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA02 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych.
Listwa posiada 10-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne URTK 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne URTK 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną URDK 6.
Listwa PxC-SKA 04
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA04 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi:
- po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne URDK 6 w każdym torze prądowym;
- 3 złączki rozłączalne URTK 6 oraz 1 neutralną złączkę nierozłączalną
- URDK 6 w torach napięciowych.
Listwa PxC-SKA 05
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA05 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne URDK 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną URDK 6.
Listwa PxC-SKA 05 C 10
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA05 C10 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne UTD 6/SP w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną UT 2,5-MTD BU.
Listwa PxC-SKA 05 E 1,5
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA05 E 1,5 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych.
Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi za ciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne UTD 6/SP w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną UT 4-MTD
BU.
Listwa PxC-SKA 21
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA21 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne URTK 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę
nierozłączalną, neutralną URDK 6.
Listwa PxC-SKA 26
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA26 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 13-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki rozłączalno- pomiarowe PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe - rozłączne PT 4-HESI w torach napięciowych połączone ze złączami z gniazdami pomiarowymi oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT2,5-QUATTRO BU.
Listwa PxC-SKA 27
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA27 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne PTMED 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe PT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT 4-QUATTRO BU.
Listwa PxC-SKA 43
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA43 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne UTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne UTME 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę rozłączalną neutralną UTME 6.
Listwa PxC-SKA 44
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA44 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 20-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe rozłączalne UTME 6 w każdym torze prądowym; 6 złączek rozłączalnych UTME 6 w torach napięciowych oraz 2 złączki rozłączalne neutralne UTME 6.
Listwa PxC-SKA 46
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA46 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne PTME 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę rozłączalną neutralną PTME 6.
Listwa PxC-SKA 47
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA47 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in: - po 4 złączki pomiarowe w każdym torze prądowym, w tym 2 rozłączalne PTME 6 oraz 2 nierozłączalne PTMED 6; - 4 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 w tym 1 złączkę neutralną w torach napięciowych.
Listwa PxC-SKA 54
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA54 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne PTME 4 w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną PT 4 BU.
Listwa PxC-SKA 54VK
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA54VK najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne PTME 4 w torach napięciowych oraz 1 złączkę
nierozłączalną, neutralną PT 4 BU.
Listwa PxC-SKA 68E
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA68E najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 1 złączce pomiarowej rozłączalnej UT 6-T/SP w każdym torze prądowym i po 1 złączce pomiarowej nierozłączalnej UTD 6/SP; po 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI połączone mostkiem stałym w każdym torze napięciowym oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną UT 2,5-QUATTRO BU z 4 zaciskami na przewody.
Listwa PxC-SKA 70
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA70 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in: - po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 z dwoma zaciskami na przewody w każdym torze prądowym; - 3 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TGB czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT 4-QUATTRO BU w torach napięciowych.
Listwa PxC-SKA 70-2P
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA70-2P najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in: - po 4 złączki pomiarowe z dwoma zaciskami na przewody w każdym torze prądowym, w tym 1 rozłączalna PTME 6 oraz 3 nierozłączalne PTMED 6; - 3 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TGB czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT 2,5-QUATTRO BU w torach napięciowych.
Listwa PxC-SKA 70PE
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA70PE najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 11-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 z dwoma zaciskami na przewody w każdym torze prądowym oraz 1 złączkę PTMED 6-PE na przewód ochronny na stałe połączoną mostkiem z pierwszymi złączkami faz po stronie przekładników dającą możliwość uziemienia początków uzwojeń przekładnika; 3 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TGB czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT 2,5-QUATTRO BU.
Listwa PxC-SKA 70PE-B
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA70PE-B najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 11-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne PTME 6 z dwoma zaciskami na przewody w każdym torze prądowym oraz 1 złączkę PTMED 6-PE na przewód ochronny na stałe połączoną mostkiem z pierwszymi złączkami faz po stronie przekładników dającą możliwość uziemienia początków uzwojeń przekładnika; 3 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TG czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT 2,5-QUATTRO BU.
Listwa PxC-SKA 70Z
Właściwości listwy zasilającej PxC-SKA 70Z umożliwiają dokonanie przerw w obwodach zasilania urządzeń elektrycznych. Listwa posiada 5-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, w tym 4 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TG czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT 2,5-QUATTRO BU.
Listwa PxC-SKA 70ZS
Właściwości listwy zasilającej PxC-SKA 70ZS umożliwiają dokonanie przerw w obwodach zasilania urządzeń elektrycznych. Listwa posiada 5-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, w tym 4 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TG czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT 2,5-QUATTRO BU, wyłącznik nadprądowy i gniazdo serwisowe.
Listwa PxC-SKA 71 NEW (tzw. AMI)
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA71 NEW najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 15 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in: - po 3 złączki pomiarowe w każdym torze prądowym, w tym 2 rozłączalne PTME 4 i 1 nierozłączalna PTMED 4, dodatkowo pierwszy tor wyposażony jest w złączkę na przewody ochronne PTMED 4-PE; - 3 złączki odłączalne PT 2,5-TWIN TG trójprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 oraz 1 złączkę neutralną czteroprzewodową PT 4-QUATTRO BU w torach napięciowych; - 1 złączkę PT 2,5-PE na przewody ochronne.
Listwa PxC-SKA 71PE
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA71PE najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16 złączek z zaciskami sprężynowymi: - po 3 złączki pomiarowe w każdym torze prądowym, w tym 2 rozłączalne PTME 4 i 1 nierozłączalna PTMED 4, dodatkowo pierwszy tor wyposażony jest w złączkę na przewody ochronne PTMED 4-PE; - 3 złączki odłączalne PT 2,5-TWIN TG trójprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 oraz 1 złączkę neutralną czteroprzewodową PT 2,5-QUATTRO BU w torach napięciowych; - 1 złączkę PT 2,5-PE oraz 1 złączkę ST 2,5-TWIN-PE - 3031267 na przewody ochronne.
Listwa PxC-SKA 71B
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA71B najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 15 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in:- po 3 złączki pomiarowe w każdym torze prądowym, w tym 2 rozłączalne PTME 4 i 1 nierozłączalna PTMED 4, dodatkowo pierwszy tor wyposażony jest w złączkę na przewody ochronne PTMED 4-PE; - 3 złączki odłączalne PT 2,5-TWIN TG trójprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 oraz 1 złączkę neutralną czteroprzewodową PT 4-QUATTRO BU w torach napięciowych; - 1 złączkę PT 2,5-PE na przewody ochronne.
Listwa PxC-SKA 77
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA77 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne UTD 6/SP w każdym torze prądowym z mostkami umożliwiającymi zwieranie obwodów; 3 złączki bazowe UT 4-TG pod wkładki bezpiecznikowe w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną UT 4-MTD BU.
Listwa PxC-SKA 91
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA 91 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10 złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 1 złączce pomiarowej rozłączalnej UT 6-T/SP i 1 złączce pomiarowej nierozłączalnej UTD 6/SP w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną UT 4-MTD BU z 2 zaciskami na przewody w torach napięciowych.
Listwa TS-PxC-SKA 68E XT
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej TS-PxC-SKA 68E XT najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami sprężynowymi Push-X i Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne XTVMEA 6 z dwoma zaciskami na przewody w każdym torze prądowym i po 3 złączki bezpiecznikowe PTV 4-HESI (5X20) połączone mostkiem stałym w każdym torze napięciowym oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną XT 2,5-QUATTRO BU z 4 zaciskami na przewody.
Listwa TS-PxC-SKA 70 XT
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej TS-PxC-SKA 70 XT najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10 złączek z zaciskami sprężynowymi Push-X i Push-in:
- po 2 złączki pomiarowe rozłączalne XTVMEA 6 z dwoma zaciskami na przewody w każdym torze prądowym;
- 3 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TGB czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową XT 2,5-QUATTRO BU w torach napięciowych.
Listwa TS-PxC-SKA 70PE XT
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej TS-PxC-SKA 70PE XT najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 11-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-X i Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne XTVMEA 6 z dwoma zaciskami na przewody w każdym torze prądowym oraz 1 złączkę XTVMED 6-PE na przewód ochronny na stałe połączoną mostkiem z pierwszymi złączkami faz po stronie przekładników dającą możliwość uziemienia początków
uzwojeń przekładnika; 3 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TGB czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną
czteroprzewodową XT 2,5-QUATTRO BU.
Listwa TS-PXC-SKA 71NEW XT (tzw. AMI)
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej TS-PXC-SKA 71NEW XT najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych.
Listwa TS-PxC-SKA 77 XT
Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej TS-PxC-SKA 77 XT najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami sprężynowymi Push-X i Push in, po 4 złączki przelotowe XTVMED 6 w każdym torze prądowym, 3 złączki odłączalne PT 4 TG z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną PT 4 BU w torach napięciowych.