Biblioteka bloków funkcyjnych Water Functions modułowej platformy oprogramowania PLCnext Engineer stanowi rozszerzenie techniki sterowania firmy Phoenix Contact o funkcje automatyzacji procesów w gospodarce wodno-kanalizacyjnej. Umożliwia szybkie i łatwe integrowanie urządzeń obiektowych, np. napędów, zasuw i klap. Dzięki branżowym modułom wizualizacji można zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty projektowania.
Technologie i metody stosowane w gospodarce wodnej są stale rozwijane i dostosowywane do aktualnych standardów. Z powodu zmieniających się uwarunkowań instalacje technologiczne podlegają procesowi nieustających zmian.
Wymaga to optymalizacji i dostosowania istniejących urządzeń i systemów, aby zapewnić najwyższą jakość dostaw oraz ekonomiczną eksploatację. Wyzwaniom tym można sprostać dzięki nowoczesnym i efektywnym rozwiązaniom.
Water Functions – Biblioteka procesowa dla gospodarki wodnej umożliwia efektywne programowanie urządzeń i systemów na bazie gotowych bloków funkcyjnych. Biblioteka ta obejmuje funkcje podstawowe do najprostszych zastosowań, kompleksowe bloki napędów, zaworów i urządzeń pomiarowych oraz moduły do włączenia do systemu SCADA.
Różne technologie, takie jak PROFIBUS, PROFINET, Modbus i OPC UA, umożliwiają bezproblemowe włączanie do systemu nowych urządzeń obiektowych. Ścisła współpraca z producentami urządzeń obiektowych stosowanych w branży gospodarki wodnej zapewnia sprawdzoną i efektywną integrację urządzeń obiektowych.
Dzięki stałemu rozwojowi biblioteki procesowej Water Functions liczba możliwości podłączania stale rośnie.
"$pageName" na