Automatyka budynkowa Cyfryzacja musi służyć ludziom. Szczególnie tam, gdzie mieszkają i pracują. Dlatego dopasowujemy budynki i branże do indywidualnych wymagań. Jak to możliwe? Dane. Dane. Dane. Stanowią podstawę tej interakcji. Dzięki nim automatyzujemy postęp i uwalniamy potencjał inteligentnych budynków, w których żyje się wygodniej i pracuje wydajniej. W ten sposób powstaje inteligentna interakcja człowieka i budynku.

Ludzie i aplikacje w inteligentnym budynku

Rewolucja cyfrowa wymaga zaawansowanych budynków, które już dziś spełniają wymogi jutra. Rozwiązanie: inteligentne środowisko sieciowe i kompleksowa automatyka budynkowa.

Bernhard Tillmans, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Ludzie rozmawiający przed ekranem dotykowym

Inteligentne połączenie wszystkich branż dzięki całościowej automatyce budynkowej

Building Intelligence

Inteligentne budynki tworzą coraz rozleglejsze sieci. Tym ważniejsze jest, aby mieć partnera o całościowym podejściu - od poziomu obiektu, poprzez automatykę budynkową, aż po zarządzanie budynkiem i jego eksploatację.
Nieważne czy jesteś elektrykiem, integratorem systemów, planistą, architektem czy inwestorem: tylko współdziałanie wszystkich zaangażowanych osób umożliwia budowę i eksploatację wydajnych, inteligentnych i zrównoważonych budynków. Dlatego łączymy to, co powinno być razem: kompleksową automatykę budynkową i inteligentne struktury BIoT, które wszystko integrują. Automatyzacja, monitorowanie energii, rejestrowanie danych i bezpieczne łączenie systemów, instalacji i komponentów. Jakie są Twoje korzyści? To proste: koszty eksploatacji w dół, komfort użytkownika w górę.

Ludzie rozmawiają przy stoliku w barze

Integralne planowanie budynku jako podstawa inteligentnego budynku

Fundament każdego inteligentnego budynku: integralne projektowanie budynków

Każdy, kto chce budować inteligentne budynki, musi od samego początku zadbać o zintegrowane projektowanie. Ponieważ tylko systemowe połączenie całej infrastruktury w jedną sieć skutkuje wyższą wydajnością budynku. Aby to osiągnąć, należy położyć wyraźny nacisk na sprawne współdziałanie wszystkich branż jeszcze przed etapem planowania. Efekt: zrównoważona i energooszczędna eksploatacja budynku oraz indywidualne i zorientowane na zapotrzebowanie koncepcje użytkowania. Korzystne dla Ciebie - i dla środowiska.

Integrator systemów instalacji technicznych budynku przed szafą sterowniczą

Inteligentna sieć wyposażenia technicznego budynku

Inteligentna automatyzacja na dziś, jutro i pojutrze

Technologia powinna podążać za Tobą, a nie odwrotnie. Dlatego nasza struktura BIoT umożliwia płynną integrację całego technicznego wyposażenia budynku na jednej platformie - także systemów firm trzecich. Bo jeśli przyszłość jest otwarta, to wszystkie interfejsy też muszą takie być. Nasza platforma jest więc nie tylko wydajna i bezpieczna, ale umożliwia także uniwersalne rozszerzanie na zasadzie modułowej. W ten sposób powstają budynki, które rozwijają się razem z Tobą.

Przegląd korzyści Cyfrowe budynki zwiększają zadowolenie użytkowników i produktywność

  • Kompleksowa automatyzacja w prosty sposób:
    Otwarta i uniwersalna platforma dla wszystkich zastosowań i procesów

  • Oszczędność kosztów i wykorzystanie potencjałów:
    Sterowanie, analiza i przetwarzanie wszystkich danych z wszystkich branż zgodnie z wymaganiami

  • Długookresowa ochrona inwestycji:
    Możliwość aktualizacji i rozbudowy w każdej chwili przy bieżącej eksploatacji, łatwa modułowa rozbudowa

  • Zwiększenie efektywności energetycznej:
    Redukcja emisji CO2 z dążeniem do osiągnięcia neutralności węglowej

  • Zwiększenie atrakcyjności na rynku:
    Wysoki komfort użytkowania, niskie koszty eksploatacji

Wspólne tworzenie rewolucji cyfrowej
Inteligentny, cyfrowy, wybiegający w przyszłość

Aby móc wydajnie i przyszłościowo eksploatować budynki, potrzebne jest kompleksowe i inteligentne środowisko sieciowe. W naszej prezentacji pokazujemy, jak to osiągnąć poprzez cyfryzację automatyki budynkowej.

Zobacz broszurę
Inteligentne budynki w mieście

Wszystko z jednego źródła - dla Twojego inteligentnego budynku

Chcesz mieć inteligentny budynek? Potrzebujesz partnera o kompleksowym podejściu - od poziomu obiektu, poprzez komunikację, aż po ogólne zarządzanie. Raz zaprojektowane i zawsze aktualne. Oferując ponad 60 000 produktów, spełniamy Twoje potrzeby - wystarczy się z nami skontaktować.

Widok wnętrza nowoczesnego budynku

Teraz wirtualna prezentacja rozwiązań Building IoT! Poznaj nasz inteligentny budynek

Odkryj Industry Solution Center Grupy Phoenix Contact w Bad Pyrmont na wirtualnym spacerze 360°. Poruszaj się wirtualnie po budynku i poznaj możliwości naszego systemu zarządzania budynkiem opartego na IoT.

Automatyka budynkowa z Phoenix Contact

Termin automatyka budynkowa, w skrócie AB, obejmuje wszystkie urządzenia do sterowania, regulacji i monitorowania złożonych instalacji technicznych budynków oraz do gromadzenia danych eksploatacyjnych.

Jesteśmy Twoim partnerem w tym zakresie. Nasz zdeklarowany cel, to połączenie wszystkiego ze wszystkim. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy zapomnimy o klasycznych strukturach automatyki budynkowej. Nie mówimy już wyłącznie o poziomie obiektu, poziomie automatyki i zarządzania, ale o integracji wszystkich branż. I to przez cały cykl życia budynku. Automatyka budynkowa oznacza dziś integralnie połączone w sieć budynki, zrównoważoną i wydajną eksploatację oraz wysoki współczynnik komfortu dla ludzi, którzy w tych budynkach mieszkają i pracują. Oferujemy w tym zakresie odpowiednie produkty, rozwiązania i naszych ekspertów.