Różnorodne wymagania: dynamiczne aplikacje, duże odległości i ekstremalne warunki otoczenia.
W obliczu coraz większego nacisku na optymalizację i uelastycznienie procesów oraz zwiększanie wydajności maszyn i urządzeń rośnie również stopień automatyzacji maszyn obrotowych i mobilnych.
Jednocześnie maszyny i urządzenia stają się coraz bardziej kompaktowe i złożone, co pociąga za sobą wyższe wymagania w zakresie komunikacji. Często wymagań tych nie można spełnić bez zastosowania komunikacji radiowej.
Poniżej prezentujemy kilka przykładów z dziedziny automatyzacji produkcji.
Infrastruktura ma często rozrosłą przez dziesięciolecia strukturę z wieloma rozproszonymi odległymi elementami. W związku z tym struktura komunikacyjna jest często bardzo niejednorodna i w wielu przypadkach nie spełnia już obecnych wymagań.
Niemniej jednak coraz więcej wartości pomiarowych i komunikatów operacyjnych, dotyczących np. poziomu, wydajności pomp czy natężenia przepływu, musi być protokołowanych w oddalonych obszarach systemu i przesyłanych niezawodnie do sterowni. Wiele z tych wyzwań można zrealizować łatwo i efektywnie jedynie poprzez zastosowanie przemysłowych systemów bezprzewodowych.
Nie każdy system bezprzewodowy nadaje się do każdego zastosowania. Dlatego w przypadku Industrial Wireless skupiono się na standaryzacji i różnorodności technologicznej. W naszej szerokiej ofercie znajdziesz odpowiednie rozwiązanie bezprzewodowe do każdego zadania w dziedzinie automatyzacji.
"$pageName" na