Radioline to system bezprzewodowy do dużych obiektów. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania. Dzięki technologii bezprzewodowej Trusted Wireless 2.0 system Radioline to najlepszy wybór do niezawodnych zastosowań w środowisku przemysłowym.
Moduły I/O przypisuje się do siebie w obrębie sieci za pomocą pokrętła. Wystarczy ustawić tę samą cyfrę dla modułów I/O, które mają się ze sobą komunikować: wejście cyfrowe otrzymuje np. adres IO-MAP 12, a przypisane do niego wyjście cyfrowe również adres IO-MAP 12. Wystarczyło to do rozpoczęcia prawidłowej wymiany sygnałów w całej aplikacji.
Monitorowanie poziomu w zbiornikach, monitorowanie temperatury, pomiary przepływu, przepompownie i studnie, monitorowanie rurociągów, monitorowanie wycieków, infrastruktura w zakładach chemicznych, zarządzanie energią, strefa Ex 2
System uzdatniania wody, łączność z oddalonymi przepompowniami, łączność z oddalonymi studniami, części ruchome, np. pomost zgarniacza, monitorowanie poziomu
Radioline w połączeniu punkt-punkt, w sieci gwiazdowej oraz w sieciach siatkowych
Tryb danych I/O
System Radioline umożliwia łatwe rozsyłanie sygnałów I/O w sieci oraz budowę różnych struktur sieciowych (stan fabryczny). Mapowanie I/O znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów w rozległych aplikacjach.
Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały I/O za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O – bez konieczności programowania.
Tryb PLC / Modbus RTU
Poprzez zintegrowany interfejs RS-232 i RS-485 można przy użyciu system Radioline przyłączać moduły I/O bezpośrednio drogą radiową do sterownika, z wykorzystaniem protokołu Modbus.
Do każdego urządzenia slave lub regeneratora slave można podłączać moduły rozszerzeń I/O. Sygnały I/O są archiwizowane w nadrzędnym module radiowym w zintegrowanym rejestrze Modbus, do którego sterownik ma ciągły dostęp.
Oprócz sygnałów w rejestrze Modbus są udostępniane również parametry diagnostyczne, np. jakość sygnału radiowego poszczególnych urządzeń, aby zapewnić ciągłe monitorowanie sytemu radiowego.
Tryb dualny PLC / Modbus RTU
Ten tryb stanowi połączenie „trybu danych szeregowych“ oraz „trybu PLC/Modbus-RTU“. W trybie tym każda stacja w sieci pracuje jako samodzielne urządzenie podrzędne Modbus. Do każdej stacji w sieci można podłączyć moduły rozszerzeń I/O. Dane procesowe są zapisywane lokalnie w mapie pamięci Modbus danej stacji. Jednocześnie do każdej stacji można podłączyć poprzez RS-232 lub RS-485 dalsze urządzenia podrzędne Modbus. Komunikacja z nimi odbywa się przez odpowiedni adres Modbus.
Z każdego urządzenia nadrzędnego można odczytać poprzez sieć Modbus wszystkie dane diagnostyczne sieci bezprzewodowej.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Moduł bezprzewodowy RAD-868-IFS |
Moduł bezprzewodowy |
Moduł bezprzewodowy RAD-2400-IFS-… |
Bramka magistrali RAD-RS485-IFS | |
---|---|---|---|---|
Region |
Europa |
Ameryka Północna/Południowa (RAD-900-IFS), Australia / Nowa Zelandia (RAD-900-IFS-AU) |
Cały świat (RAD-2400-IFS), Japonia | Cały świat |
Pasmo częstotliwości |
868 MHz |
900 MHz |
2,4 GHz | - |
Typowy zasięg z widocznością |
< 20 km (do dużych odległości z przeszkodami) |
< 32 km (do dużych odległości z przeszkodami) |
< 5 km |
< 1,2 km (przez istniejące 2-żyłowe przewody miedziane lub więcej z użyciem konwertera i regeneratora) |
Topologia |
Punkt-punkt, gwiazda, siatka |
Punkt-punkt, gwiazda, siatka |
Punkt-punkt, gwiazda, siatka |
Punkt-punkt, linia |
Liczba urządzeń w sieci |
< 99 |
< 250 |
< 250 |
< 99 |
Typowy czas transmisji * (punkt-punkt, dwukierunkowo) |
> 2 s (tryb I/O) > 390 ms (tryb szeregowy) |
> 200 ms (tryb I/O) > 25 ms (tryb szeregowy) |
> 200 ms (tryb I/O) > 25 ms (tryb szeregowy) |
> 80 ms (tryb I/O) |
* = w zależności od pasma częstotliwości, szybkości transmisji, długości telegramu oraz struktury i wielkości sieci
Zestaw aparatury łączeniowej Outdoor RAD-RUGGED-BOX-CONF | Outdoor-Box RAD-900-DAIO6 | |
---|---|---|
Region | Cały świat | Ameryka Północna i Kanada |
Pasmo częstotliwości | 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (z możliwością konfiguracji) | 900 MHz |
Sygnały wejściowe/wyjściowe | RS-485 Możliwość konfiguracji rodzaju i ilości sygnałów wejściowych i wyjściowych | 2 x cyfrowe wejście/wyjście 1 x analogowe wejście/wyjście |
Zasilanie | 100 V AC ... 240 V AC | 10,8 V DC ... 30,5 V DC lub 100 V AC ... 240 V AC |
Temperatura otoczenia | -25 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C (DC) -40 °C ... +65 °C (AC) |
Stopień ochrony | IP66 | NEMA 4X |
Wymiary | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4-kanałowe cyfrowe moduły we/wy |
8-kanałowe cyfrowe moduły we/wy |
Analogowo-cyfrowy moduł we/wy |
Analogowe moduły we/wy |
Temperaturowy moduł we/wy | |
---|---|---|---|---|---|
Sygnał wejściowy (DI, NAMUR, AI, Pt 100) |
4 x 0 … 250 V AC/DC |
8 x 0 … 30,5 V DC alternatywnie 2 x impuls < 100 Hz, 32 bity (tylko w trybie PLC / Modbus RTU lub trybie dualnym) 4 x NAMUR |
2 x 0 … 250 V AC/DC 1 x 0/4 … 20 mA |
4 x 4 x |
4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), przyłącze 2-/3-przewodowe |
Sygnał wyjściowy (DOR, DO, AO) |
4 x 250 V AC/DC, 5 A (wyjście przekaźnikowe) |
8 x 30,5 V DC, 200 mA (wyjście tranzystorowe) |
2 x 0 … 250 V AC/DC 1 x 0/4 … 20 mA |
4 x | - |
Moduły możliwe do łączenia w trybie we/wy |
RAD-DI4-IFS (IN) RAD-NAM4-IFS (IN) RAD-DOR4-IFS (OUT) |
RAD-DI8-IFS (IN) RAD-DO8-IFS (OUT) |
RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) |
RAD-AI4-IFS (IN) RAD-AI4-U-IFS (IN) RAD-AO4-IFS (OUT) |
RAD-PT100-4-IFS (IN) RAD-AO4-IFS (OUT) |
"$pageName" na