QPD P 5X6,0 9-14 BKBK
-
Złącze
1419426
Złącze, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm, oznakowanie przyłączy: 1, 2, 3, 4, 5