ILC 330 PN - Sterownik
2988191

Sterownik Inline Controller z interfejsami PROFINET do połączenia z innymi sterownikami lub systemami, z możliwością programowania wg IEC 61131-3, kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Projektowanie z PC Worx (IEC 61131-3)
Zintegrowany interfejs Ethernet (TP)
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
Zintegrowanym sterownikiem IO PROFINET i urządzeniem  PROFINET
Zintegrowany serwer webowy do wizualizacji za pomocą WebVisit
Serwer FTP
Systemem plików flash (Flash File System)
Pełnowartościowy master magistrali obiektowej (8192 punkty I/O)